Din-skena, grundläggande datakrav
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Din-skena, grundläggande datakrav
Bruksfärdig och tillskuren DIN-skena som underlättar både inköp och installation.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: DIN-skena 35mm för STB-kapslingar.
- Material: Galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 5 st
Specifikationer
| Tjocklek | 1mm |
| Tjocklek | 18ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.