19" 2HE stödhylla för utrustning, MTR


19" 2HE stödhylla för utrustning, MTR
Hyllan för 19"-profiler kan justeras i höjdled och ger ytterligare monteringsmöjligheter. Den har ventilationsöppningar för korrekt luftcirkulation i skåpet.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Monteras framifrån och kan justeras antingen i riktning bakåt eller framåt i kapslingen.
- Tilläggsinformation: Monteras enkelt i svängram (SFS), öppna rack som (BTN, WCF) även i alla väggskåp och golvskåp.
- Material: 1,8 mm ventilerad stålplåt och hörn i 1,8 mm stålplåt.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leveransförpackning: 1 st komplett sats med monteringsmateriel.
- Max. loading: 150N
Specifikationer
Tjocklek | 0.07in |
Tjocklek | 1.8mm |
Färg | Ljusgrå |
Färgkod | RAL 7035 |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.