Förstärkningsprofiler för monteringsplatta, MPWR
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Förstärkningsprofiler för monteringsplatta, MPWR
Med förstärkningsprofilen kan du montera tunga komponenter på montageplåten och dämpa eventuella vibrationer.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Förstärker bred montageplåt (MPW) vid tung belastning. Dämpar även vibrationer. Enkel montering utan borrning. (För maximal styrka och effekt rekommenderas att förstärkningsprofiler fixeras mot montageplåten).
- Material: 2 mm galvaniserad stålplåt.
- Leveransförpackning: 2 st profiler med monteringsmateriel.
Specifikationer
| Tjocklek | 2mm |
| Tjocklek | 14ga |
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Mjukt stål |
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.