19-tums strömfördelningsenhet, HPDS
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
19-tums strömfördelningsenhet, HPDS
List som är lätt att montera med flera eluttag i situationer då extern utrustning måste anslutas. För 19"-profiler.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Med eller utan brytare. Inkl. 2.0 m kabel och vinklad stickpropp. Uttagen vinklade 35°. Förnicklad jordkontakt. 19" monteringsvinklar som är vridbara i fyra 90° lägen.
- Material: Sidor i extruderad aluminium, anodiserad. Uttag i polyamid 6.6 RAL7035.
- Kabel med vinklat anslutningsdon: 2.0 m × 1.5 mm², Schuko.
- Nominelleffekt: 16 A/3600 W.
- Jordning: Dubbla jordkontakter.
- Leverans: 1 st uttagslist med kabel och monteringsvinklar.
Specifikationer
| Material | Aluminium |
| Färg | Ljusgrå |
| Överspänningsskydd | Nej |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Certifikat för godkännande av myndighet
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.