Djup innerprofil för HDW, DIPH
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Djup innerprofil för HDW, DIPH
Profilsystemet DIPH är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som monteras på sidorna och basen på HDW-seriens skåp. Den har två rader med hålmönster och kan användas i kombination med CLPK- och CLPF-profilerna. Ingen bearbetning krävs.
Information
Resurser
Video
Design
- Beskrivning: Profilsystemet DIPH är en 40 mm bred och 25 mm hög profil som monteras på sidorna och basen på HDW-seriens skåp. Den har två rader med hålmönster och kan användas i kombination med CLPK- och CLPF-profilerna. Ingen bearbetning krävs.
- Leveransförpackning: 4 profiler inklusive fästdon.
- Material: Elförzinkat stål.
Specifikationer
| Material | Stål |
| Slutför | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad

- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.