Slitsad individuell täckplatta, UICP-S.
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Slitsad individuell täckplatta, UICP-S.
Den slitsade panelen är lämplig när du lätt vill installera modulkomponenter eftersom bearbetningen redan har gjorts, vilket eliminerar onödiga kostnader.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Slitsad enskild täckplåt som monteras i ramen UFCP, täckplåtens höjd är 150 mm.
- Material: PVC.
- Ytbehandling: RAL 7035.
- Leverans: 1 styck med monteringsmaterial.
- Individual slotted cover plate to be mounted in the frame UFCP, the height of the cover is 150 mm
- 1 piece with mounting accessories
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | VES |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Yta | Jämn |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.