Monteringsram, UMF
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Monteringsram, UMF
Modulkomponenter kan förmonteras och ramen kan justeras till önskat djup om du till exempel vill att den ska rymma stor utrustning.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: För enkelt montage av DIN-apparater. DIN-skenorna är justerbara i höjdled.
- Material: Galvaniserad stålplåt.
- Leverans: Vertikala profiler, förstärkta DIN-skenor, stöd och monteringstillbehör.
- Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures
- Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure
- The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth
- The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth
Specifikationer
| Slutför | Galvaniserad |
| Material | Galvaniserat stål |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.