Slät, hel täckplatta, UFCP
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Slät, hel täckplatta, UFCP
Standardfrontplåten i polyester kan lätt bearbetas. Elektriska anslutningar och kablar är skyddade, vilket innebär att fältoperationer kan utföras på ett säkert sätt.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Vanlig frontplåt som skyddar utrustningen som är monterad i skåpet. Avstånd mellan UFCP och skåpdörr: 39 mm, 49 mm för UCP750 och senare. Med vändbar monteringsposition för att öka avståndet mellan UFCP och skåpdörr med 30 mm. Täckplåten kan hängas upp med UHS-tillbehöret så att användaren kan komma åt komponenter och kabelhantering utan att behöva ta bort täckplåten.
- Material: Polyester.
- Ytbehandling: RAL7035.
- Leverans: Täckplåt, stöd, fäste kvartslås samt monteringsmaterial.
Specifikationer
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Polyester |
| Färgkod | RAL 7035 |
| Slutför | Jämn |
Installationshandbok/instruktionsblad
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.