Utfyllnadsplåt, MPF


Utfyllnadsplåt, MPF
Passbitarna ger en platt monteringsyta i sammankopplade skåp när montageplåten inte är monterad i linje med ramen. Den kontinuerliga monteringsytan som skapas bidrar till att utrymmet används mer effektivt.
Information
Fördelar
Resurser
Video
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Täcker utrymmet mellan två skåp och standard montageplåtar och ger obruten montageyta. För MultiFlex: komplettera med MDP02 till varje std. montageplåt som kopplas ihop med MPF.
- Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.
- Leveransförpackning: 1 st med monteringsmaterial.
Specifikationer
Tjocklek | 2mm |
Material | Stålplåt |
Yta | Zinkpläterad |
Installationshandbok/instruktionsblad

Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.