Främre ramskydd, FFC
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Främre ramskydd, FFC
Ramkåpan förbättrar skåpets utseende och gör det lättare att komma åt skåpet utan någon dörr.
Information
Fördelar
Resurser
Tillbehör
Design
- Beskrivning: Täcker mellanrummet mellan ramen och montageprofilerna i 600mm breda 19" kapslingar, som ej har främre dörr.
- Material: 1,75 mm stålplåt.
- Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.
- Leveransförpackning: 1 sats med monteringsmaterial.
Specifikationer
| Tjocklek | 1.75mm |
| Tjocklek | 16ga |
| Färg | Ljusgrå |
| Material | Mjukt stål |
| Slutför | Pulverlackerad |
| Färgkod | RAL 7035 |
Installationshandbok/instruktionsblad
Mandatory
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.