Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Swing Frame side mounted Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Svängram sidomonterad, ESFS

En svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån. Den ger också extra utrymme på låssidan av 19"-profilerna för att optimera det användbara djupet för utrustning som ska fästas på svängramen.

Läs mer Läs mindre Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Tjocklek 3mm
Tjocklek 11ga
Material Mjukt stål
Slutför Zinkpläterad
Data kopierades
Metrisk   |   Imperiala
Fördelar
Resurser Video
ESFS

Play

Tillbehör
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.