Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Hjem

Liquid Flow Through Modules
Moduler for væskestrømning
Neste generasjons kjølesystemer for avansert MIL-databehandlingskraft
Les mer
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop
Er du klar for å få fart på testingen og valideringen? Infrastruktur for HiL-testing fra nVent SCHROFF.
Les mer
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Styringsystemer for
KVANTEBEREGNINGER (QUANTUM COMPUTING)
Kvanteberegninger (Quantum Computing) er komplisert, men infrastrukturen trenger ikke å være det. Ved å bruke åpne maskinvareplattformer og modulære byggeklosser vil infrastrukturen din for kvanteberegning begynne med et rammeverk som er velprøvd og skalerbart.
Les mer
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Forbedret EMI-beskyttelse
Skjerming i dag, klar for morgendagen! Forbedre den elektromagnetiske motstandsdyktigheten i jernbanesystemene dine for sømløs driftskontinuitet.
Les mer

SKAP, STRØM OG KJØLING – BYGGET FOR Å FUNGERE SOM EN HELHET

I takt med at selskapene utvikler teknologien, krever innovasjonene mer komplekse tilkoblinger, drastiske effektøkninger og effektiv varmestyring.

nVent SCHROFF hjelper organisasjoner med å få kritiske systemer ut på markedet med kabinetter, chassis, strøm- og kjøleløsninger som kobler sammen, driver og beskytter teknologien.

Med nVent SCHROFF får du tilgang til flere tiår med ekspertise når og hvordan du trenger det. Fra raske produktkonfiguratorer og bestillingsverktøy på nettet til spesialdesignede, prototyputviklede, bygde og skalerte løsninger – med en pålitelig løsning kan du fremskynde tid-til-marked.


Les mer om systemfunksjonene våre

Finn ut mer

Schroff Engineering Capabilities

STRØMLINJEFORME DEN KOMPLEKSE TEKNOLOGIEN DIN

DECADES OF INNOVATION

FLERE TIÅR MED INNOVASJON

Over 65 års lederskap innen elektronikkemballasje og infrastrukturløsninger.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

OMFATTENDE PRODUKTPORTEFØLJE

Fra PCB-tilbehør til kabinetter, subracks, backplanes og strømforsyninger – nVent SCHROFF tilbyr et bredt spekter av løsninger for alle dine elektronikkbehov.

nVents SCHROFF products meet international standards

OVERHOLDELSE AV GLOBALE STANDARDER

Alle nVents SCHROFF-produkter oppfyller internasjonale standarder, inkludert IEC 60297-3-x og IEEE 1101.x, noe som sikrer sømløs integrering og samsvar.

innovative engineering capabilities

TILPASSBARE LØSNINGER

Vår brede og innovative ingeniørkompetanse gjør oss i stand til å tilby komplette løsninger som oppfyller dine spesifikke krav.


INSTALLASJONSKLARE LØSNINGER FOR ULIKE MARKEDSMILJØER

FÅ INNOVASJONENE DINE RASKERE FREMOVER

CYBERSIKKER MODULRAMME (SUBRACK)

I dagens jernbanemiljø, som er i rask utvikling, med neste generasjons teknologier som CBTC, 5G og AI-systemer, er behovet for effektiv beskyttelse mot elektromagnetisk interferens (EMI) mer komplekst enn noensinne. Løsningen vår for EMC-beskyttelse takler denne utfordringen med en banebrytende chassisdesign som øker EMI-skjermingen med opptil 160 % ved 40 gHz.

DESIGNKABINETTER FOR SKRIVEBORD

Test- og måleselskaper over hele verden ønsker at de stasjonære kabinettene skal gjenspeile deres merkevareverdier og identitet. Tradisjonell tilpasning er imidlertid ofte tidkrevende og lite fleksibel. RatiopacPRO Style revolusjonerer tilpassingen av kapslinger for skrivebordsplasseringingen av kapslinger for skrivebordsplassering, frigjør designpotensialet og gir en estetikk som skiller seg ut.

FLYTENDE STRØM GJENNOM MODULER

Etter hvert som datakraften øker og konvensjonelle kjølemetoder når sine grenser, er et gjennombrudd tilgjengelig. nVent SCHROFFs flytende strømmodul tilbyr en toppmoderne løsning som omdefinerer termisk styring for utfordrende miljøer. Løsningen er utviklet for krevende byttebehov med overlegen varmespredning, tilpassbart design og samsvar med VITA 48.4.

19" PDU MED SIKKERHETSFUNKSJONER

nVent sin PDU; SCHROFF Rack Safety Plus er konstruert for 19" elektronikkabinetter og er perfekt for automatiserte testsystemer. Den har hovedstrømfordeling og sikkerhetsfunksjoner i henhold til EN 60947-5-1 og EN 60204. Velg mellom standardkonfigurasjoner, eller tilpass ved hjelp av nVents nettbaserte konfigurator med forhåndsdefinerte komponenter.

KOBLE TIL, DRIVE OG BESKYTTE INNOVASJONER FOR BRUK I DEN VIRKELIGE VERDEN

ARTIKKEL

Fremtidens drivkraft: Hva er utsiktene for energilagringssystemer?

ARTIKKEL

Elektronisk krigføring: redusere SWaP-fotavtrykket

Design av kvantekontrollsystemer

Når det gjelder å bygge slike styringsystemer med kvantedatamaskiner, er det naturlig å begynne med det man kjenner til. Mange ingeniører ender imidlertid opp med å finne opp hjulet på nytt, ofte uten å ta hensyn til eksisterende plattformer som kan fungere som et solid designgrunnlag.

Ny standard for moderne jernbane

Digitaliseringen av jernbanesystemer krever at kritisk digital infrastruktur sikres mot cybertrusler og fysiske forstyrrelser. Det er avgjørende å beskytte elektronikken langs sporet, og innovasjoner som nVent SCHROFFs kabinetter sikrer systemets integritet.

Maritim elektronikk står overfor tøffe utfordringer

For at et elektronikksystem skal være effektivt i et gitt stridsområde, må innpakningen (det fysiske huset, varmestyringen og installasjonsmetoden) oppfylle strenge designkrav.

MTCA.4 støtter nå Gen 5

Oppnå 128 Gbits båndbredde per spor med PCIe Gen 5. Nyt forbedret kjøling av bakre kortbur og en fremtidssikker design med den nye nVent SCHROFF-kjøleenheten Manager, som implementerer den slitesterke STM32-styreenheten. Bland og match eldre og nye kabinetter og kjøleenheter sømløst.

VIKTIGE HENDELSER 2025

AUSA årsmøte og utstilling – Washington, DC

Bli med oss 13–15. oktober på AUSA årsmøte i Washington, D.C., den ledende landkraftmessen i Nord-Amerika. Stikk innom stand 7114 (hall D og E) for å utforske nVent SCHROFFs nyeste termiske innovasjoner, inkludert vår tilpassbare væskegjennomstrømningsmodul for oppdragskritisk militær elektronikk.

IREE – New Delhi, India

Bli med oss fra 15–17. oktober på IREE, Indias fremste internasjonale jernbanemesse. Denne globale plattformen som arrangeres av CII og Jernbanedepartementet, fremmer samarbeid og innovasjon i jernbanesektoren. Besøk nVent SCHROFF for å utforske våre avanserte løsninger for jernbaneinfrastruktur og -elektronikk.

Saudi Rail – Riyadh, Saudi-Arabia

Bli med oss 19–21. oktober på Saudi Rail, regionens største jernbanebransjebegivenhet som driver innovasjon og internasjonalt samarbeid. Besøk standen vår for å utforske nVent SCHROFFs avanserte løsninger for jernbaneinfrastruktur og -elektronikk, designet for å støtte kongedømmets voksende transportsektor.

Embedded World – Nord-Amerika

Bli med oss 4–6. november i Anaheim, California, for Embedded World Nord-Amerika – den ledende begivenheten for innovasjon innen innebygde systemer. Besøk stand 8060 for å utforske nVent SCHROFFs avanserte løsninger for systemdesign, termisk styring og robust elektronikk bygget for krevende miljøer.

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Kontakt en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.