Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Skriv ut
MTCA 4.0

nVent lanserer neste generasjon nVent SCHROFF MicroTCA.4-kretskortboks

● Den nye MTCA.4-kretskortboksen har en båndbredde på 128 Gbit per spor med PCIe Gen 5
● Forbedret kjøling: Forbedret kjøling på baksiden av kretskortboks
● Fremtidssikret: Nytt design for kjøleenhetsbehandling basert på kontroller med lang livssyklus
● Bakoverkompatibel: Kombiner gamle og nye kabinett- og kjøleenheter

nVent Electric PLS (NYSE:NVT) («nVent»), som er en global leder innen elektriske tilkoblings- og beskyttelsesløsninger, kunngjorde lanseringen av sin første MTCA.4-kretskortboks i samsvar med Revision 3.0 av MTCA.0-grunnstandarden.

I september 2023 lanserte PICMG Revision 3.0 av MTCA.0-spesifikasjonen. Denne revisjonen støtter PCI Express Gen 4 og 5 samt 100GBASE-KR4 for å forbedre systemytelsen med 4x. For å oppnå disse høyere datahastighetene, er SMD- og komprimeringskontaktene evaluert av NextGen MTCA-arbeidsgruppen, og simuleringsresultatene er brukt som utgangspunkt for å definere hele dataoverføringskanalen for MicroTCA. Overføringskanalen er delt inn i logiske deler for å definere grensene for kretskort og bakplate for å sikre at alle MTCA.0 Rev 3.0 MCH-er, AMC-er og kretskortbokser fungerer sammen i et PCI Express Gen4/5- eller 100 GbE-miljø.

Ettersom disse avanserte bryterne bruker mer strøm enn forgjengerne, har strømbudsjettet for MicroTCA Carrier Hub, der bryteren er plassert, blitt oppgradert fra 80 W til 110 W. For å hindre overoppheting, ble kjøleenhetens strømbudsjett også oppgradert til 110 W. En programvaremekanisme bidrar til å sikre bakoverkompatibilitet for gamle og nye MCH-er, strømmoduler og kjøleenheter.

I RTM (Rear Transition Module) oppnås kjøling med den forbedrede strømgrensen på 110 W med kraftige vifter og overlegent kjøledesign.

Fastvaren for kjøleenheten fungerer i henhold til Revision 3.0 for MicroTCA-spesifikasjonen. Ved oppstart forblir den i 80 W nominell effekt. Hvis strømmodulen støtter 110 W per spor, vil kjøleenheten bli justert tilsvarende. For strømmoduler som kun støtter 80 W, eller hvis IPMI-kommunikasjonen går tapt, vil den forbli innenfor strømgrensen på 80 W.

Renesas H8S-kontrolleren, som tidligere ble brukt på nVent SCHROFF MTCA.4-kretskortboksene, har nå blitt avviklet. Derfor har nVent introdusert et nytt design for kjøleenhetsbehandling basert på STM32-kontrolleren fra STMicroelectronics, som inkluderer tilleggsfunksjonene som er beskrevet ovenfor.

Gir den høyeste databåndbredden

For å oppnå den høyeste databåndbredden, må den maksimale sporingslengden som er definert i MTCA.0 Rev. 3.0, kunnes samsvares. Derfor ble MCH-sporene flyttet fra utsiden til midten av kretskortboksen.

17vh4b.png

Oppgraderte materialer

PCB-materialet er oppgradert til et materiale som gir mindre tap med SMD-kontakter for overlegen ytelse. For optimal ruting har den fysiske rekkefølgen på AMC-modulene blitt endret. Tidligere brukte nVent SCHROFF MTCA.4-kretskortboksene den fysiske rekkefølgen fra 1 fra venstre til høyre, men nå er den endret til: 7-8-9-10-11-12-MCH1-MCH2-6-5-4-3-2-1.

Om nVent

nVent er en ledende global leverandør av tilkoblings- og beskyttelsesløsninger. Vi mener at de oppfinnsomme elektriske løsningene våre muliggjør sikrere systemer og bidrar til en tryggere verden. Vi utformer, produserer, markedsfører og installerer og vedlikeholder produkter og løsninger med høy ytelse som kobler til og beskytter noe av verdens mest følsomme utstyr, bygninger og kritiske prosesser. Vi tilbyr et omfattende utvalg av løsninger for systembeskyttelse og elektrisk tilkobling gjennom flere bransjeledende merker som er anerkjent verden over for kvalitet, pålitelighet og innovasjon. Hovedkontoret vårt er i London, og administrasjonskontoret vårt er i Minneapolis i USA. Den omfattende porteføljen vår med ledende elektriske produktmerker går mer enn 100 år tilbake i tid og omfatter nVent CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE. Finn ut mer på www.nvent.com.

nVent, CADDY, ERICO, HOFFMAN, ILSCO, SCHROFF og TRACHTE er varemerker som eies eller lisensieres av nVent Services GmbH eller datterselskaper.

PRODUKTSIDE