Få tilgang til nettverkets
PÅLITELIGHET FOR AKSESSNETT (AKSESSNETTVERK)
Enten aksessnettet er rent optisk fiber-til-hjemmet (FTTH) eller basert på en blandet fiber/kobber-teknologi – fiber-til-kanten (FTTC), fiber-til-bygningen (FTTB) – endrer kravene til drift og vedlikehold seg dramatisk sammenlignet med ren digital abonnentløyfebasert aksess. Samtidig har det vært forventninger om å redusere vedlikeholdsinnsatsen, spesielt på fibernettet, fordi det anses som mer pålitelig enn kobber.
- Mobilnettverk – 4G/5G
- Fastnett – FTTx
- Trådløst lokalt nettverk (WLAN)
- Distribuerte antennesystemer (DAS)
- Løsninger i bygninger (IBS)
- Transportnettverk
PRODUKTPORTEFØLJE
Avanserte produktplattformer for alle deler av nettverket.
Vårt brede utvalg av standardiserte produkter er et godt utgangspunkt for modifikasjoner og spesialtilpassede løsninger som kan realiseres raskt og kostnadseffektivt. Produktene våre er i samsvar med EUs EMC- og lavspenningsretningslinjer og RoHS-retningslinjene, og mange av dem oppfyller også UL-, MIL-, NEBS-, Bellcore- og Telcordia-standardene. Dette reduserer for øvrig utgiftene til design, verifisering og testing til et minimum. Resultatet: Du kommer raskere ut på markedet, og det til en lavere kostnad.
- Aksessnettet er det nettet eller den delen av et telenett som gir brukeren tilgang til teletjenesten.
- Et aksessnettverk overfører signaler til alle rutere i et nettverk, inkludert kantrutere. Edge-rutere, også kalt sluttsystemer, er datamaskiner eller servere som muliggjør nettverkskommunikasjon. Aksessnettverket er betegnelsen på et nettverk som kobler sammen alle rutere eller servere som trenger tilgang til Internett. Begrepet kjernenettverk brukes derimot vanligvis for å beskrive hoveddelen av et nettverk, for eksempel maskinvaren som utgjør hovedknutepunktet til en Internett-leverandør.
- Når vi snakker om Internett-tilkobling, er aksessnettverk noe annet enn radioaksessnettverk. Radioaksessnett består av radioer og antenner, noder (eller celler) og kobber- eller fiberoptiske kabler. Konseptet er det samme, men radioaksessnett brukes til mobilkommunikasjon og -enheter.

Utendørs elektronikkkabinetter
- Skap i aluminium med utside i stål (annet materiale etter ønske)
- Sertifisert for jernbane og telekommunikasjon
- Innovativ varmeavledning
- IP55, beskyttelse mot hærverk (RC2), brannsikker, støt- og vibrasjonstestet
- Motstandsdyktig mot jordskjelv og orkaner

19" modulrammer (subracks) og 19" kabinetter
nVent SCHROFF subrack og 19-tommers rack-montert kabinett tilbyr en fleksibel plattform for militær bruk, telekommunikasjon, jernbane samt test- og måleoppgaver. Med en bred standardportefølje som bygger på en modulær plattform, gir subrack- og 19-tommers rackmontert kabinett en høy grad av designfleksibilitet for å oppfylle brukskrav som støt- og vibrasjonsbeskyttelse eller EMC-skjerming.
Designverktøy og -tjenester
Nyttige ressurser