Doble veggskap Doble veggskap Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Vifte (1) Monteringssett (1) Utendørs kabinett (392) Produktfamilie Modulær (387) Unibody (5) Rackhøyde 16U (2) 20U (66) 24U (64) 25U (1) 29U (67) 33U (64) 38U (64) 42U (64) Vis alle Vis mindre Bruk Arbeider med Utendørsskap (1) Høyde 930mm (2) 1100mm (2) 1130mm (64) 1330mm (65) 1530mm (67) 1730mm (64) 1930mm (64) 2130mm (64) Vis alle Vis mindre Bruk Materiale Aluminium (393) Rustfritt stål (1) Stål (387) Farge Lys grå (3) Bredde 700mm (54) 900mm (48) 1100mm (48) 1300mm (50) 1500mm (48) 1700mm (48) 1900mm (48) 2100mm (48) Vis alle Vis mindre Bruk Fargekode RAL 7035 (3) Dybde 500mm (53) 600mm (48) 630mm (2) 700mm (48) 730mm (1) 800mm (48) 900mm (48) 1000mm (48) 1100mm (48) 1200mm (48) Vis alle Vis mindre Bruk Spenning AC 230V (1) Veggtype Dobbel waled (392) Dørtype Dobbel dør (242) Vanlig (386) Enkeltdør (54) Tredobbelt dør (96) Ventilert (1) Tilgang Foran (8) Kjøling Klimaanlegg (1) Ventilering av vifte (5) Naturlig konveksjon (2) Passiv (384) Beskyttelsesgrad IP55 (3) EMC-skjerming Nei (8) Valgfritt (384) Samsvarer med DIN EN 50178 (8) ETS 300119 (8) ETSI EN 300019-1-4 (3) IEC 60529 (8) IEC 60917-1 (8) IEC 60917-2 (8) IEC 61969-1 (8) IEC 61969-2 (8) IEC 61969-3 (3) RC2 (1) VDE 0160 (8) Vis alle Vis mindre Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Doble veggskapVis alle filtre (1) UnderkategorierModulær enkeltdørDetaljerModulær dobbeltdørDetaljerModular Triple DoorsDetaljerUnibody enkeltdørDetaljerUnibody-komponenterDetaljer