ATCA-system 450/40 FC-serien, 14 spor, DC
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
ATCA-system 450/40 FC-serien, 14 spor, DC
nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC-serien er en familie av AdvancedTCA-hyller som gir kjøling og kraft per spor for 450 W blader. Bakplanet er verifisert i henhold til 40GBASE-KR4 for 40 Gbit Ethernet. Hyller med luftstrøm fra bunn til topp samt hyller med luftstrøm fra front til bak er tilgjengelige.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Samsvarer med AdvancedTCA Standard PICMG 3,0 rev. 3.0
- Inngangsspenning -48 VDC/-60 VDC, to redundante kraftinngangsmoduler (PEM)
- 2 redundante hot?swap viftebrett i push?pull-konfigurasjon
- 450 W kjølekapasitet per spor ved en omgivelsestemperatur på 55 °C
- Forberedt for 2 x SCHROFF hylleforvaltere med Pigeon Point ShMM 700
- Hyllespor på høyre side i AdvancedTCA-kortburet
- Shelf Manager-konsoller og Telco-alarmgrensesnitt i nedre vifteskuff
- Tilgang til luftfilter forfra
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.