VPX Backplane


VPX Backplane
The nVent SCHROFF VPX Backplane have excellent Signal Integrity for highest data transfer rates.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- In accordance with: VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX
- DIP switch for system slot settings
- JTAG connections
- Lockable aux utility and sense connectors
- M4 power studs for power supply, max. 22 A per slot for each voltage
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Tegningsdokument
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.