Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

PCB tainers, holdere og kort guider

PCB tainers, holdere og kort guider
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Materiale
  • Type
  • Bordtykkelse
  • Bordtykkelse
Filter0

Produkter | 21 resultater (25 varer)

Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Serie 165 Brettholder

Series 165 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av plater med lav støt og vibrasjon.
Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Series 166 Board Retainer

The Series 166 provides board retention in low shock and vibration sheet metal applications.
Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Serie 125 Brettholder

Series 125 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av plater med lav støt og vibrasjon.
Calmark Card Retainers 125, 126, 165, 166

Serie 126 Brettholder

Series 126 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av plater med lav støt og vibrasjon.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Serie NW125 Board holder på plass

Serien NW125 gir brettoppbevaring ved bruk av kalde vegger med lavt sjokk og vibrasjon.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Serie NW126 styreholder

Serie NW126 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av kalde vegger med lav støt og vibrasjon.
Calmark Card Retainers NW125, NW126, NW165, NW166

Serie NW165/NW166 styreholder

Serien NW165/NW166 sørger for oppbevaring av plater i kalde vegger med lav støt og vibrasjoner.
Birtcher Lever Lok Tainer 24

Serie 24 Lok-Tainer

Series 24 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av plater med lav støt og vibrasjon.
Lever Lok-Tainer

Serie 25 Lok-Tainer

Series 25 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av kalde vegger med lavt sjokk og vibrasjon.
Birtcher Lok Tainer 28

Serie 28 Lok-Tainer

Series 28 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av kalde vegger med moderat støt og vibrasjon.
Birtcher Lok Tainer 28, 29

Serie 29 Lok-Tainer

Series 29 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av kalde vegger med moderat støt og vibrasjon.
Birtcher PCB Tainer 35-7

Serie 35-7 PCB-Tainer

Series 35-7 sørger for oppbevaring av plater ved bruk av plater med lav støt og vibrasjon.