NW165 Retainer
NW165 Retainer
Katalog#: NW165-06-3.25-EN
The Series NW165/NW166 is an economical PCB retention solution for cold wall applications. Constructed of conductive beryllium copper, the independent spring design provides board retention for low shock and vibration applications while also providing a thermal path from the PCB to the cold wall.
⚠WARNING: This product can expose you to chemicals including beryllium, which is known to the State of California to cause cancer. For more information, go to www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Spring based retention design
- Length 31.75 mm (1.25") to 311.15 mm (12.25"), 24.5 mm (1.0") increments
- Made from conductive BeCu
- Weight 0.38 g/cm (0.034 oz/")
- Supports PCB thickness of 1.6 mm (0.063") or 2.4 mm (0.094")
- DSCC 85034
- For cold wall applications
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
Distributør | Antall | Dato på lager |
---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.