VME/VME64x-bakplan VME/VME64x-bakplan Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Bakplan Antall spor 1 (1) 2 (4) 3 (6) 4 (6) 5 (6) 6 (6) 7 (4) 8 (4) 9 (3) 10 (6) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (6) Vis alle Vis mindre Bruk Rackhøyde 3U (34) 6U (39) Vis alle Vis mindre Bruk Bakplantype VME64x med EDC (28) VMEbus, J1, med ADC (10) VMEbus, J1, med EDC (16) VMEbus, J1/J2, med EDC (11) VMEbus, J2 (8) Systemspor Spor 1 venstre Sporvidde 4HP Kontakttype DIN 41612, C96 (45) Din 41612, VME64x (28) Strømkontakttype Fastons 6,3 x 0,8 mm. (2) Strømfeil for M4 kabelsko (71) Type kontakt for verktøy MicroMatch, 8-pinners (1) MicroMatch, 8-pinners, 5-pinners hode (30) SMCQ, 12-pinners (28) SMCQ, 12-pinners, 5-pinners hode (5) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: VME/VME64x-bakplanVis alle filtre (1) UnderkategorierVMEDetaljerVME64xDetaljer