CPCI / CPCI-seriell CPCI / CPCI-seriell Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype System Antall spor 2 (2) 4 (2) 6 (1) 8 (10) 9 (6) 16 (1) Vis alle Vis mindre Bruk Type 19-tommers rackmontering (18) Skrivebord (4) Bakplantype 3 U CompactPCI (4) 3 U CompactPCI Serial med Ethernet Star (6) 3 U, 4 spor CompactPCI og 4 spor CompactPCI Serial (2) 6 U CompactPCI (8) 6 U CompactPCI med PSB (1) 6 U CompactPCI med PSB og H.110 (1) Vis alle Vis mindre Dataoverføring 32-bit PCI Bus (6) 64-bit PCI Bus (10) GbE (2) PCIe Gen2 (2) PCIe Gen3 (5) PCIe Gen4 (1) Vis alle Vis mindre Strøm per spor 10W (2) 30W (3) 40W (17) Vis alle Vis mindre Bruk Inngangsspenning AC 100 – 240 Luftstrømretning Fra bunn til topp (8) Foran til bak (5) Venstre mot høyre (5) Høyre til venstre (2) Rackhøyde 1U (2) 2U (2) 3U (2) 4U (13) 6U (1) 7U (1) 10U (1) Vis alle Vis mindre Bruk Type strømforsyning (1) ATX PSU (8) (1) Pluggbar PSU (9) (2) Pluggable AC-PSU (1) (2) Pluggbar PSU (4) Strømforsyning inkludert Nei (5) Ja (17) I/O bak Nei (3) Ja (19) Samsvarer med PICMG 2,0 R3.0 (14) PICMG 2,30 R1.0 (2) PICMG CPCI-S.0 R2.0 (5) PICMG CPCI-S.0 R3.0 (1) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: CPCI / CPCI-seriellVis alle filtre (1) UnderkategorierCPCIDetaljerCPCI-seriellDetaljerCPCI PLUS I/ODetaljer