Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Robuste kort og Wedge Loks

Robuste kort og Wedge Loks
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 0
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Materiale
  • Type
  • Termisk ytelse
  • Profil
  • Profil
  • Klemmekraft
  • Klemmekraft
  • Bredde på avstand
  • Bredde på avstand
Filter0

Produkter | 42 resultater (42 varer)

Calmark Card Lok 240, 255

Serie 240 Card-Lok

240-serien sørger for oppbevaring og kjøling av brett i krevende kalde vegger.
Positive Retraction Card Lok 280 PR Series - Black Expanded

Serie 280 PR-kort-Lok

280 positive Retraction-serien sørger for oppbevaring og kjøling av brett i krevende kalde vegger, samtidig som Card-Lok unngår klissete og fjernes pålitelig fra chassisveggen.
Positive Retraction Card-Lok

Serie 260 PR-kort-Lok

260 positive Retraction-serien sørger for oppbevaring og kjøling av brett i krevende kalde vegger, samtidig som Card-Lok unngår klissete og fjernes pålitelig fra chassisveggen.
Positive Retraction Card-Lok

Serie 265 PR-kort-Lok

265 positive Retraction-serien sørger for oppbevaring og kjøling av brett i krevende kalde vegger, samtidig som Card-Lok unngår klissete og fjernes pålitelig fra chassisveggen.
HTS black anodized

Serie 265HTS-kort-Lok

260HTS-serien sørger for oppbevaring av plater og overlegen kjøling ved ekstreme støt- og vibrasjonsapplikasjoner i kalde vegger.
Calmark Card Lok 223, 224

Serie 223 momentbegrensende kort-Lok

Den robuste serien 223 krever ikke bruk av kalibrerte momentnøkkel-verktøy for montering i felten.
Calmark Card Lok L225

Serie L225-spak aktivert Card-Lok

L225-serien gir robust verktøyfri aktivering basert på Card-Lok i 225-serien.
Calmark Card Lok L260

Serie L260-spak aktivert Card-Lok

L260-serien gir robust verktøyfri aktivering basert på Card-Lok i 260-serien.
Calmark Card Lok LE260

Serie LE260 utpakkende spak aktivert Card-Lok

LE260-serien gir robust aktivering og uttrekk uten verktøy basert på Card-Lok i 260-serien.
Calmark Card Lok 225

Serie 225 Card-Lok

Series 225 sørger for oppbevaring og kjøling av plater ved krevende bruksområder i kalde vegger.
Calmark Card Lok 26XHC

Serie 267HC Card-Lok

267HC-serien sørger for oppbevaring og kjøling av brettet ved ekstreme støt- og vibrasjonsapplikasjoner med kald vegg.
HTS black anodized

Serie 280HTS-kort-Lok

280HTS-serien sørger for oppbevaring av plater og overlegen kjøling ved ekstreme støt- og vibrasjonsapplikasjoner i kalde vegger.