Kassetter Kassetter Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Kassett Type Frame type Plug-in Units PRO (169) Frame type Plug-in-ENHETER Pro med hette (48) Høyfrekvente ramme type Plug-in enheter (12) screw-fixed (6) Rackhøyde 3U (127) 6U (108) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 5HP (8) 6HP (8) 7HP (10) 8HP (24) 10HP (34) 12HP (35) 14HP (36) 21HP (29) 28HP (27) 42HP (24) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 167mm (121) 227mm (114) Vis alle Vis mindre Bruk EMC-skjerming Nei (111) Ja (124) Type bakpanel Utkobling av flere kontakter (56) Enkel kobling utkobling (167) Solid (12) Type dekselplate Dekk plate med perforering for Guide Rails (119) Dekkplate uten perforering (56) Hette (48) Rør (12) Kjøling Finner (12) Perforert (167) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: KassetterVis alle filtre (1) UnderkategorierProfilDetaljerOg HoodDetaljerHF TubusDetaljer