Oversikt over skap
Elektronikk- og styringsskap/kontrollskap
Beskytt og optimaliser utstyret ditt
Forbedre dine tekniske prosjekter med nVent SCHROFFs robuste elektronikkskap for innendørs og utendørs bruk.
Skapene våre er designet for allsidighet, holdbarhet og brukervennlighet, og gir uovertruffen beskyttelse og ytelse for de elektroniske komponentene dine, noe som effektiviserer oppsettet ditt som aldri før.
Vår strømlinjeformede prosess gir deg et bredt utvalg av standardalternativer som enkelt kan konfigureres på nettet, noe som gjør det enklere og raskere for deg å finne akkurat det du trenger.

Robust design for alle miljøer
Skapene våre er designet for innendørs og utendørs bruk, og gir utmerket beskyttelse mot fuktighet, støv og temperaturendringer.
Fleksible modulære systemer
Enten du skal plassere ut komponenter eller utvide oppsettet, gir skapene våre den fleksibiliteten maskiningeniører trenger.
Overlegen varmeavledning
Forhindre overoppheting og sikre optimal ytelse med våre avanserte løsninger for varmeavledning
Bransjesertifiseringer
Bransjesertifiseringer for kvalitetssikring
Sertifiseringer for sikkerhet og ytelse, inkludert UL-, IEC- og RoHS-samsvar.
Case-studier
Produktlinjer for skap
Innendørs stålkabinett
For høy tetthet og robuste bruksområder.
Hovedfordeler
- Avanserte systemer for varmeavledning
- Modulære hyller Fleksible konfigurasjoner for forskjellig utstyr
Viktige egenskaper
- Beskyttelse mot støv og vann (fra IP20 til IP55)
- Kjølealternativer fra vifter til 40 kW luft-til-vann-kjøleanlegg
- Motstand mot støt, vibrasjoner og seismikk
Bransjeledende skjerming mot radiofrekvenser/elektromagnetiske forstyrrelser (RFI/EMI)
Innendørs aluminiumskabinett
For laboratorie- og test- og måleapplikasjoner.
Hovedfordeler
- Plassbesparende design maksimerer virkningsgrad
- Robust, men likevel lett for enkel mobilitet
- Blander funksjonalitet med estetisk appell
Viktige egenskaper
- 19" ramme med innvendig plasserte kledningselementer
- Synlige stolper med T-spor for montering av tilbehør på rammen
- Stort utvalg av hjul tilgjengelig
Utendørskabinett
For utendørs bruk innen telekommunikasjon, industrimiljøer, jernbane og energilagring.
Hovedfordeler
- Beskytter følsomt utstyr mot støv, fuktighet og ekstreme temperaturer.
- Fleksibel design og konfigurasjon for sømløs integrering.
Viktige egenskaper
- Konstruksjon med dobbel vegg: Forbedrer den strukturelle integriteten og gir overlegen isolasjon mot temperatursvingninger.
- Enveggskonstruksjon: Ideell for lette bruksområder og enkel installasjon.
Veggmontert kabinett
For innendørs eller utendørs. Brukes innen jernbane, telekommunikasjon og ulike industrielle miljøer.
Hovedfordeler
- Kan tilpasses ulike installasjonsbehov, noe som gir økt fleksibilitet.
- Bygget for utendørs bruk, noe som sikrer langvarig ytelse.
- Standard dimensjoner og integrasjonsmuligheter.
Viktige egenskaper
- Slitesterk konstruksjon i rustfritt stål AISI 304L
- IP66-beskyttelse gir overlegen støv- og vannbestandighet, og oppfyller NEMA- og IK10-standardene.
Innendørs Novastar | Innendørs Varistar CP | Dobbeltvegg utendørs | Utendørs enkel vegg | Veggmontering | |
| Bruksområder | Kontor / Lab | Kontor / Lab / Industri / Robust | Industriell / Robust / Utendørs | Industriell / Robust / Utendørs | Industriell / Robust / Utendørs |
| Tilpasningsnivå | Lav – medium | Høy | Høy | Lav – medium | Høy |
| Viktige egenskaper | Pressstøpt/ekstrudert konstruksjon i aluminium | CRS – Sveiset konstruksjon | CRS – Sveiset konstruksjon | CRS – Sveiset konstruksjon | CRS – Sveiset konstruksjon |
| Maks bæreevne for last | Opp til 400 kg / 880 lb | Opp til 1600 kg / 3520 lbs | Opp til 400 kg / 880 lb | Opp til 400 kg / 880 lb | Opp til 400 kg / 880 lb |
| EMC-alternativ | Nei | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Mil-spesifikasjon | Nei | Ja | Nei | Nei | Nei |
| Jordskjelv // GR-63-KJERNE Sone 4 | Nei | Ja | Ja | Nei | Nei |
Nyheter og ressurser
Produkter i aksjon