Oversikt over integrerte systemer
Åpne standardsystemer og bakplansdesign
Sikre pålitelighet og ytelse for dine elektroniske systemer.
Hos nVent SCHROFF ser vi på et system som en omfattende infrastruktur for applikasjonen din. 
Komponentene våre utvikles og produseres hovedsakelig internt, noe som sikrer at de fungerer harmonisk sammen.
Hvert element er designet for å integreres sømløst og testes grundig internt for å garantere feilfri drift.

Omfattende infrastruktur
Systemene våre tilbyr komplette infrastrukturløsninger, inkludert bakplan, mekanikk, kjølesystemer, strømforsyninger og administrasjon av maskinvareplattformen.
Intern ekspertise
Alle komponentene er produsert og testet internt, noe som garanterer kvalitet og kompatibilitet over hele linjen.
Sømløs integrering
Alle komponentene er konstruert for å fungere sammen, noe som sikrer problemfri drift og reduserer risikoen for systemfeil.
Skalerbarhet og fleksibilitet
Systemene våre tilpasser seg skiftende behov, noe som gjør det enkelt å skalere og tilpasse i takt med at applikasjonen din vokser.
Case-studier
Integrerte systemer og komponenter
AvanserteTCA-systemer
AdvancedTCA (ATCA) er en åpen standard fra PCI Industrial Computer Manufacturers Group (PICMG) for kommunikasjonssystemer med høy ytelse.
Hovedfordeler
- Plattform med høy tilgjengelighet og en fullstendig redundant arkitektur.
 - Robust hyllehåndtering for effektiv håndtering av hendelser.
 - Standard produktutvalg med alle vanlige sporkonfigurasjoner (2, 6 eller 14 spor)
 
Viktige egenskaper
- Støtter høyhastighets LVDS-dataoverføring og flere protokoller: Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express og Infiniband.
 - Alternativer for dataoverføringshastigheter på 40G eller 100G.
 - Kjølekapasitet på opptil 500 watt per kort ved ΔT 10 Kelvin
 AC, DC eller kombinert AC/DC-strømforsyning.
MicroTCA-systemer
MicroTCA (MTCA) er en åpen standard fra PICMG for kommunikasjonssystemer som tilbyr høyhastighets dataoverføring og robust ytelse for ulike bruksområder.
Hovedfordeler
- Høyhastighets dataoverføring ved hjelp av LVDS
 - Støtter Ethernet, Serial Rapid I/O, PCI Express og S-ATA/SAS
 - Høy tilgjengelighet med fullstendig redundant arkitektur
 
Viktige egenskaper
- Opptil 100G Ethernet og PCIe Gen 5 høyhastighets dataoverføring med standardsystemer
 - Stort utvalg av tilbehør (frontpaneler, påfyllingspaneler osv.)
 Systemer i samsvar med MTCA.0-, MTCA.1- og MTCA.4-standardene
PXI- og PXI Express
PXI, som er utviklet av PXI Systems Alliance, er beregnet på bruksområder som krever høy dataoverføring og synkronisering, for eksempel test og måling eller automatisering.
Hovedfordeler
- Høyhastighets dataoverføring og synkronisering
 - Nedoverkompatibilitet med CPCI-, PXI-, CPCI Express- og PXIe-kort
 
Viktige egenskaper
- Stasjonære PXI- og PXIe-systemer med ulike antall spor
 - Brytere, broer og klokkemoduler (PXIe) som mezzaninmoduler for tilpasning
 - Optimalisert luftstrøm for overlegen kjøling
 Støtter opptil 16 GB/s PCIe Gen3-systembåndbredde
CompactPCI (CPCI) og CompactPCI Serial
CompactPCI (CPCI) og CompactPCI Serial brukes i industrielle applikasjoner, der CPCI er basert på bussarkitekturen til stasjonære datamaskiner, mens CPCI Serial har moderne protokoller.
Hovedfordeler
- Integrerer flere bussstandarder som PSB, H.110 og PXI.
 - Støtter nåværende og fremtidige protokoller som PCIe, Ethernet, USB og S-ATA/SAS.
 
Viktige egenskaper
- Standardsystemer for 3U og 6U-kort.
 - Enkel eller redundant pluggbar strømforsyning eller ATX PSU.
 - Systemer med PSB-, H.110- eller PXI-buss.
 CPCI Serial støtter PCIe Gen4, S-ATA Rev. 3.0, USB 3.0 og Ethernet 10GBase-T.
VME og VME64x
VMEbus Manufacturers' Group (VITA)-standarden er utviklet for industrielle automasjonssystemer og tilbyr robust sammenkobling av kretskort.
Hovedfordeler
- Støtter opptil 21 spor
 - Høyere dataoverføringshastigheter med VME64x-utvidelse
 - Forbedret seriell høyhastighetsoverføring på opptil 10 Gbps med VXS
 
Viktige egenskaper
- Kompatibel med 3U-, 6U- og 9U-kort
 - Sammenkoblinger med kortbredder på 4HP og dybder på 160/220/280 mm
 Støtter enkel og dobbel stjernetopologi.
VPX
VPX, den nyeste VITA-spesifikasjonen, er utviklet for robuste systemer med høy ytelse og ulike kjølealternativer.
Hovedfordeler
- Støtter flere dataoverføringsmekanismer som VMEbus, PCI, Ethernet og PCIe.
 - Sikrer interoperabilitet med Open VPX (VITA 65) for ulike bakpanel-topologier.
 
Viktige egenskaper
- Passer for 3U- og 6U-kort med luft-, konduksjons- og væskekjøling.
 - Dataoverføringshastigheter på opptil 10 Gbit/s.
 Utmerket kjøling og EMC-beskyttelse.
Muligheter for bakpanelsdesign
nVent SCHROFF tilbyr et omfattende utvalg av standard bakpanel som er utformet for å dekke dine spesifikke behov.
Hovedfordeler
- Skreddersydd utvikling og modifisering av bakpanel er tilgjengelig for unike spesifikasjoner
 - Egen utvikling og produksjon sikrer kvalitet og effektivitet
 - Ekspertstøtte for tekniske spørsmål, tilbud og prosjektassistanse
 
Viktige egenskaper
- Omfattende standard bakpanelsutvalg, inkludert AdvancedTCA, MicroTCA, CompactPCI, CompactPCI Serial, PXIe, VPX og VME
 Mulighet til å håndtere tilpassede krav, fra mindre justeringer til tilpassede formfaktorer og tilkoblingstopologier
Testadaptere
Testadaptere er avgjørende for feilsøking av kort, og muliggjør sømløs integrering og evaluering. Koble et testkort til adapteren, og sett det inn i et systemspor for enkel tilgang til komponentene.
Hovedfordeler
- Enkel tilgang til testpunkter, signaler, adresser og strøm fra bakpanelkontakten på forsiden.
 - Felt for spennings- og strømmåling for presis diagnostikk.
 - Tilpassede tilkoblingsmuligheter med wire wrap-pinner for spesialoppsett.
 
Viktige egenskaper
- Et utvalg av DIN-kontakter: B, C, D, E, F og M.
 Konfigurer tilpassede 6 eller 9 U testadaptere ved hjelp av mekaniske sett og styreskinner fra nVent SCHROFFs 3 U testadaptere.