CPCI / CPCI Serial Backplanes CPCI / CPCI Serial Backplanes Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Bakplan (117) Busbar (4) Mezzaninbord (1) Antall spor 1 (10) 2 (12) 3 (14) 4 (18) 5 (17) 6 (10) 7 (9) 8 (18) 9 (8) Vis alle Vis mindre Bruk Arbeider med CompactPCI-bakplan (1) CompactPCI Serial Backplanes (4) Rackhøyde 3U (82) 6U (25) 7U (5) 9U (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bakplantype CompactPCI Bridge, 32-bit, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) CompactPCI Power bakplan med P47 (4) CompactPCI-seriell (3) CompactPCI-seriell med Ethernet-nettverk (18) CompactPCI-seriell med Ethernet Star (14) CompactPCI-seriell, ingen buss (4) CompactPCI, 32-biters (21) CompactPCI, 32-biters, sekundær (2) CompactPCI, 64-biters (46) CompactPCI, 64-biters, H.110 buss (1) CompactPCI, 64-biters, PSB, H.110 Bus (1) CompactPCI, ingen buss (2) Vis alle Vis mindre Systemspor Venstre (50) Midt (2) Høyre (54) Sporvidde 4HP (111) 8HP (5) Spenning i/O 3.3 (30) 5V (45) Vis alle Vis mindre Bruk Kontakttype 01 (1) Airmax VS (36) Airmax VS2 (2) HM 2,0 (75) P47 (1) Strømkontakttype (1) P47 (3) (2) P47 (6) ATX-kontakt (hann) (1) MicroFit (4) Mini-fit 10-pinne (1) Mini-fit 24-pinne (2) Strømfeil for M4 kabelsko (96) PwrBlade (3) Vis alle Vis mindre Type kontakt for verktøy MicroMatch, 10-pinners (41) MicroMatch, 8-pinners (2) SMCQ, 12-pinners (74) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: CPCI / CPCI Serial BackplanesVis alle filtre (1) UnderkategorierCPCIDetaljerCPCI-seriellDetaljerCPCI PLUS I/ODetaljerCPCI / CPCI-S Power BackplanesDetaljerCPCI broeneDetaljer