CPCI PlusIO Backplane


CPCI PlusIO Backplane
CompactPCI PlusIO combines the legacy CompactPCI and the new, high speed CompactPCI Serial Technology on one backplane. The CompactPCI PlusIO system slot addesses both, the parallel PCI bus as well as the CompactPCI Serial slots with PCIe, USB, Ethernet and S-ATA.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- In accordance with: PICMG 2.0 R3.0 CompactPCI Core Specification, PICMG 2.1 R2.0 Hot-Swap Specification, PICMG 2.9 R1.0 System Management Bus Specification, PICMG 2.10 R1.0 Keying Specification, PICMG 2.30 R1.0 CompactPCI PlusIO specification, PICMG CompactPCI Serial (CPCI-S.0 R1.0) specification
- System slot in accordance with PICMG 2.30, 32-bit CPCI bus on P1, PCIe, S-ATA, USB & Ethernet on P2
- CompactPCI peripheral slots, 32 bit with rear I/O on P2
- Rear I/O on the CompactPCI Serial slots available on request
- CompactPCI Serial peripheral slots with PCIe x1, S-ATA and USB
- Full-mesh Ethernet on system slot and 2 CompactPCI Serial slots, supports 1000Base-T and 10GBase-T
- V(I/O) can be set to 3.3 V or 5 V (preset to 5 V)
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.