Kampfly
Overlegen beskyttelse. SWaP optimalisert.
Vi forstår militære og forsvarsmessige krav, slik at vi kan tilby sertifisering og sporing av innkjøpte deler for offentlige programmer. Oppdag svært fleksible og kostnadseffektive løsninger fra nVent SCHROFF for romfart og forsvar, slik at du kan tilpasse kamputstyret ditt og øke klemme- og termisk ytelse, forenkle forsyningskjeden med alternativer for å håndtere enheter med ett delenummer, og overvinne de vanskeligste tekniske utfordringene med støtte fra nVent SCHROFF Design Team.
Produktportefølje
Produkt i søkelyset: Konduksjonskjølte enheter (CCA-er)
Ytelse og pålitelighet: Konduksjonskjølte enheter med høy ytelse for VITA-design. Overvinn de vanskeligste tekniske utfordringene med nVent SCHROFF.
Samarbeid med vårt designteam og våre tekniske eksperter for å løse termiske utfordringer ved hjelp av termisk analyse, slik at prototypingsprosessen går raskere før metall skjæres ut. Vi tilbyr simulering og modellering, temperaturmålinger av komponenter og kretskort samt temperaturmålinger av Card-Lok- og Wedge-Lok-grensesnitt.
Vi har forenklet forsyningskjeden for CCA-ene våre. Vi har gjort det mulig å håndtere hele den konduksjonskjølte enheten med ett delenummer!
Vi har også utviklet High Thermal Integrated CCA ved å maskinere vår High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkte (kortlåser) inn i CCA-rammen, noe som gir opptil 40 % økt termisk ytelse.
Se vår CCA-designprosess – vi går gjennom prosessen fra start til slutt, inkludert
- Omfattende rådgivning helt fra begynnelsen.
- Evne til å arbeide med eksisterende kort-, ramme- eller chassisdesign
- CAD-maler og 3D-printede prototyper tilgjengelig
- Termisk design, simulering og analyse
- Over 60 års erfaring som bransjeleder innen oppbevaring og kjøling av plater

Avtrekkere
Et bredt utvalg av nylon og metall for å dekke behovet for ekstraksjonskraft
Maskinvare
- Oppfyller de nyeste VITA-standardene
- Alternativer med høy ytelse
- 2. nivå vedlikeholdsklare design
Komponenter
EMC-pakninger, termiske pads, ESD-emballasje og kontakter er alle lett tilgjengelige for å legge til din konduksjonskjølede enhet
Kort- og kilekroker
- Standard kommersielle standardprodukter (COTS) eller modifisert for å dekke installasjonens behov
- Høy ytelse, bransjeledende design fra nVent SCHROFFs Calmark- og Birtcher-linjer
- Klassens beste termiske design
- Økt motstand mot støt og vibrasjoner
Konduksjonskjølt enhet
- Freset muslingeskall eller montering
- Følger VITA-standarder
- Nedlastbare CAD-filer er tilgjengelige
- Montering og kitting