Landbaserte kjøretøy
Ytelse og pålitelighet for virksomhetskritiske applikasjoner
Enten det dreier seg om vedlikehold eller modernisering, er nVent SCHROFFs robuste produkter godt egnet til å beskytte kritiske bruksområder som integrert kampkommunikasjon, logistikk- og flåteoperasjoner og radarsystemer.
Produktportefølje
Produkt i søkelyset: Robuste VPX-systemer
Titan COTS – for bruksområder med høye støt og vibrasjoner
For robuste utrustninger innen mobil luftfarts- og forsvarsindustri tilbyr nVent nVent SCHROFF Titan COTS-systemet med forbedret støt- og vibrasjonsmotstand. Dette 19″ VPX-systemet er mekanisk basert på SCHROFF EuropacPRO type R-rack og tåler støtbelastninger på opptil 25 g og vibrasjoner på opptil 3 g.
Klassens beste signalintegritet for høyeste dataoverføringshastigheter med nVent SCHROFF VPX-bakplan
Støtter den nyeste VPX-standarden med koblingshastigheter på opptil 10,3125 Gbaud
Valgfri varmespredning med tvungen luftkjøling fra front til bakside og viftehastighetskontroll
Kjølepanelet foran kan enkelt tas av for vedlikehold og tilgjengelighet
Enkel og rask tilpasning med modulær konstruksjon