Skip to main content

Velg land/språkpreferanser

Home

Wall Mount Chiller web banner EU
Nytt produkt
14 kW sidemonterit kjøler for BESS-utrustninger (batterilagringssystemer)
Kjøleren på 14 kW er den største sidemontering-kjøleren på markedet og gir forbedret systempålitelighet, designfleksibilitet og enkel service.
Les mer
Protect What Matters
BESKYTT DET SOM BETYR NOE
Bak alle kritiske systemer er det noe som er verdt å beskytte
Porteføljen til nVent HOFFMAN inneholder sikre og pålitelige løsninger, slik at du kan oppleve beskyttelse overalt der det er viktig – i bedriften, i livene til de ansatte og i verden i sin helhet.
Les mer
Sustainable Climate Image
Kjølemiddelskift
Bærekraftig klimakontrollproduksjon
NVent HOFFMAN har forbedret sine klimaanlegg (aircondition)-produkter med mer miljøvennlige R-513A-kjølemidler.
Les mer
Ergonomic Line Hero Banner
Minimer risikoen for skader, effektiviser arbeidsflyten
Ergonomiske materialhåndteringsløsninger
Forbedre sikkerheten og effektiviteten til panelbyggingsarbeidsflyten din med førsteklasses nVent HOFFMAN ergonomiske materialhåndteringsløsninger.
Les mer
DTM Software
GJØR PROSJEKTERINGEN ENKLERE
Ny design til produksjonsprogramvare
Med Design To Manufacturing (DTM)-programvaren kan du tilpasse panel-/ tavledesign, kabinetter, maskiner og fabrikksystemer ved hjelp av én enkelt kilde til sannhet. Produsere kabinett av høyere kvalitet raskere – og til en mye lavere kostnad.
Les mer
EMEAI Marketing Partner
OPPDAG KRAFTEN I PARTNERSKAP
Partnerportal for markedsføring
Den nye Marketing Partner-portalen er en one-stop-shop for all støtte til markedskommunikasjon, spesielt utviklet for våre verdsatte kanalpartnere i Europa og IMEA.
Les mer

VÅRT LØFTE

Vi gjør systemene motstandsdyktige

For å hjelpe kunder med å maksimere oppetid gjennom optimal beskyttelse, ekspertise innen bruksområder, overlegen kvalitet og global service. Vi beskytter i de mest krevende miljøene ved hjelp av strøm, kabinetter og avansert kjøling.

Vi leverer innovative løsninger

For de raskest voksende vertikale skilleveggene for å løse de mest utfordrende problemene. Lønnsom vekst når vi kombinerer ledende teknologi med evnen til å skalere.

Vi øker produktiviteten

Utvalgsverktøy, designprogramvare, tilkoblet produksjon og arbeidere, samt brukervennlige produkter for å øke produktiviteten. Bli involvert i designprosessen tidlig for å akselerere veksten og gjøre maskinvareinntektene vedvarende.

Vi selger globalt, vi betjener lokalt

Velg mellom mer enn 12 000 standardprodukter med et stort utvalg på lager. Alle produktene produseres lokalt i flere regioner rundt om i verden, og oppfyller eller overgår sertifiseringsstandarder, inkludert IEC, UL, CSA, NEMA og CE.


NYHETER

ARTIKKEL

Redefinering av beskyttelse og holdbarhet

Vare

Marketing Partner-portalen er tilgjengelig for Europa og IMEA

HOFFMAN-WBNR-N1583400-M3MigrationBanner - grey scale

Forpliktelse til bransjeledende klimakontrolløsninger

NVent HOFFMAN er fortsatt opptatt av nyskaping innen klimastyring og tilbyr overlegne løsninger for termisk styring for en rekke miljøer.

Wall Mount Chiller web banner EU

14 kW sidemonterit kjøler for BESS-utrustninger (batterilagringssystemer)

Kjøleren på 14 kW er den største sidemontering-kjøleren på markedet og gir forbedret systempålitelighet, designfleksibilitet og enkel service.

nVent partnered with Bakersfield College

nVent forbedrer studentopplevelsen i samarbeid med Bakersfield College

I løpet av det siste akademiske året inngikk nVent et samarbeid med Bakersfield College ved hjelp av produksjonsrepresentanten vår Nelson & Associates.

Ergonomic Line

Nå tilgjengelig: Ergonomiske materialhåndteringsløsninger

Forbedre sikkerheten og effektiviteten til panelbyggingsarbeidsflyten din med førsteklasses ergonomiske materialhåndteringsløsninger fra nVent HOFFMAN.



PRODUKTTILBUD

Standardprodukter

Med mer enn 16 000 standardprodukter har nVent HOFFMAN en av de mest omfattende produktporteføljene i bransjen. Standardproduktene omfatter valset stål og rustfritt stål, veggmonterte og frittstående kabinetter, konsoller, ikke-metalliske kabinetter og koblings- og terminalbokser samt kabel- og klimastyringsløsninger . NVent HOFFMAN tilbyr også spesifikke kabinettdesign, inkludert utendørskabinetter, EMC , farlige steder , seismisk og hygienisk design.

Ekspresstilpassing

Express-tilpasningstjenesten er rask og nøyaktig, og er basert på kundens tegninger. Fremfor alt handler tjenesten om hastighet, noe som betyr at levering kan gjøres mellom 5 og 10 virkedager, avhengig av tilgjengelighet av produkter og modifikasjonssentre.​

Avansert tilpassing

nVent HOFFMAN tilbyr et bredt spekter av tilpassede funksjoner som maskinering, spesielle dimensjoner, egne farger og ekstra vern under røffe miljøer. Vår svært automatiserte fabrikk, som har toppmoderne produksjonsutstyr, er den optimale fabrikken for serieproduksjon, noe som gjør tilpassingen fleksibel og kostnadseffektiv.

Automasjonsløsning for bearbeiding av panel/skap

Denne brukervennlige løsningen lager klargjorte paneler og kabinetter ved å automatisere boring, gjenging og fresing, slik at du kan optimalisere material- og arbeidsressurser.



Utvalgte løsninger og innovasjoner

04 HOFFMAN NPIs 2
NYTT PRODUKT
Behandle materialer raskere

Nytt ModCenter-system for øvre klemmesystem nå tilgjengelig.

Les mer
04 HOFFMAN NPIs
NYTT PRODUKT
nVent utvider vertikal skillevegg
For å gjøre det enklere å arbeide og gjøre plassen mer effektiv, utvider nVent tilbudet av vertikale avdelere for porteføljen av gulvstående kabinetter
Les mer
04 HOFFMAN NPIs 3
NYTT PRODUKT
DNTH-verktøyhåndtak
nVent HOFFMAN DNTH dørhåndtak gjør løfting, montering og demontering av gulvstående skapdører tryggere og enklere for arbeiderne.
Les mer

NVENTs VIRTUELLE VERDEN

Utforsk nVents virtuelle verden og dykk inn i bransjespesifikke applikasjoner og produktplattformer.

Naviger når det passer deg eller planlegg en guidet tur med salgsrepresentanten fra nVent.

Utforsk →

Virtual World Main Scene