Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Panelverksteder

Panel Shops Use Case Page on Website banner header
DTM-PROGRAMVARE FOR PANELVERKSTEDER
Drive effektivitet og enkelhet i hver konstruksjon
SNAKK MED EN TAVLEVERKSTEDSEKSPERT

DTM-banen forbinder alle aspekter ved paneldesign og produksjon.
Tenk på hvilken innvirkning dette vil ha i hele ditt panelverksted.
 

DTM-programvare hjelper panelverksteder med å drive kvalitetsarbeid – og det hjelper dem å gjøre det raskere. Med vår pakke med verktøy og funksjoner kan design- og produksjonsteamene dine enkelt drive både konsistens og effektivitet med tilpassbare skjemamaler, designrammer som hindrer feil, tilgang til en voksende database med delebibliotek og tilkobling til kjernemaskiner som muliggjør ekte automatisering av panelverksteder.  

VIKTIGE DTM-FUNKSJONER FOR PANELVERKSTEDER 

SAMMENLIGNE DTM-PROGRAMVAREPAKKER

DTM Use Case Panel Shop Screen
Hent fakta fra én sannhetskilde mens du beveger deg mellom 2D- og 3D-panelvisninger.
DTM Use Case Panel Shop Screen 2
Integrer kontroller og balanser via kollisjonskontroller for å sikre kvalitet og hindre feil.
DTM Use Case Panel Shop Screen 3
Draing og slipping av delkretser gjør at ofte brukte kretser kan overføres fra en jobb til den neste.

CONNECTED WORKERS-PAKKER

 

Realiser det fulle potensialet til digital produksjon ved å legge til tilkoblet arbeiderfunksjonalitet. 
Connected Worker-pakkene forenkler kabling, montering og testing på produksjonsgulvet.

 

Finn ut mer 

DTM Use Case Image with Graphics

RESSURSER FOR PANELVERKSTED

Kontakt

Er du klar til å forenkle arbeidsflytene på panelverkstedet? Reisen til digital produksjon starter her.

Se spesialbygde løsninger for elektriske systemintegratorer og maskinbyggere.