Termoelektriske kjølere innendørs/utendørs
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Termoelektriske kjølere innendørs/utendørs
Termoelektriske kjølere minimerer nedetid og tap av komponenter ved å fjerne varme rundt kritiske komponenter i et kabinett. Disse kompakte, lavprofilkjølere med Peltier-effekten muliggjør kjøling av små innendørs- og utendørsskap. Ingen kondensatorer, kompressorer eller filtre er nødvendig, noe som gjør den til en pålitelig løsning for krevende miljøer med lite vedlikehold og lite støy.
Fungerer på Peltier-effekten for kjøling eller oppvarming
Bransjestandarder
UR, cUR Recognized; Type 12, 3R, 4, 4X; File No. SA6453
CE
IP 65
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Fungerer på Peltier-effekten for kjøling eller oppvarming
- Inneholder ikke kjølemiddel, noe som gjør det jordvennlig
- Filterløs design reduserer vedlikeholdskravene
- Kompressorfritt klimaanlegg for krevende innendørs og utendørs bruk
- Forhåndskablet med enkel rekkeklemme for enkle tilkoblinger
- Innhyllet og uinnhyllet modeller som er inkludert i standardpakker
- Driftstemperaturområde -40 C (-40 F) til 55 C (131 F)
- Delvis utsparing
- DC-drevet drift for 24V og 48V applikasjoner
- Lav profil design gjør det mulig å montere vertikalt og horisontalt på et kabinett for å unngå interferens med interne komponenter
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.