Design til produksjon (DTM) – Pakker for teknikk og produksjon
Nøkkelen til å låse opp Industry 4.0
DTM-programvaren for ingeniørarbeid og produksjon gjør løftet om digitalisering til virkelighet. Gjennom en rekke banebrytende funksjoner, forvandler disse pakkene driften med en sentral, enkel løsning: en tilkoblet designplattform som fremmer mer effektiv produksjon, montering og service. Naviger enkelt mellom ulike designmoduler, få oppdatert informasjon om viktige endringer, og gled deg over lønnsomheten av nyttig automatisering med et altomfattende verktøy som forbedrer prosessen fra design til produksjon.
PROFESSIONAL-PAKKE
Få fart på driften
Ingeniørene dine kommer til å sette pris på å jobbe i et velkjent 2D-miljø kombinert med de ekstra fordelene fra 3D-kabinettdesign. I tillegg vil avkastningen dra nytte av raskere produksjonstider som muliggjøres av mer konsekvente og pålitelige leveringer mellom design og produksjon. Den profesjonelle pakken inneholder blant annet bedre visningsalternativer, tilpassede rapporter, automatiske koblingsalternativer tilpasset en rekke bruksområder for kabinetter.
Viktige funksjoner i DTM Professional-pakken:
- 2D- og 3D-panelutforming: Ingeniører kan enkelt designe elektriske paneler i både 2D- og 3D-visning, og endringer kan lagres samtidig. Dette muliggjør effektiv planlegging av form, passform og funksjon tidlig i designprosessen.
- Smarte funksjoner for bygging av kabinetter: Pakken tilbyr en rekke smarte funksjoner som forenkler og effektiviserer ende-til-ende-prosessene ved bygging av kabinetter. Dette omfatter generering av data som er nødvendige for automatisert produksjon, kabling og montering av løsninger.
- Kraftig skjematisk oppretting: Programvaren legger til rette for avansert oppretting av skjemaer med automatiserte kabel- og enhetskoder, intelligent signalflyt og kontroll av aktive og passive designregler. Dette sikrer nøyaktighet og pålitelighet i den skjematiske utformingen.
- Rapportgenerering som kan tilpasses: Brukerne kan generere rapporter og dokumentasjon som kan tilpasses ved hjelp av et moderne redigeringsprogram for rapporter. Denne funksjonen bidrar til omfattende prosjektdokumentasjon og kommunikasjon.
- Verktøy for paneloppsett: Pakken inneholder brukervennlige verktøy for paneloppsett som er koblet til skjemaer for å forenkle oppsettet og bruke automatisert intelligent kabelføring. Dette sikrer presise kabellengder og fyllingsforhold i kanalene, noe som optimaliserer paneldesignet.
PREMIUMPAKKE
Ta effektiviteten til neste nivå
Premium-pakken inneholder alle fordelene fra den profesjonelle pakken, og utvider dem med ytterligere muligheter for å effektivisere og styrke prosessene dine. Benytt deg av avanserte tegnefunksjoner som gir teamet ditt flere måter å lage og dele design på, og dra nytte av dynamiske kabelhåndteringsfunksjoner som optimaliserer designet ytterligere. Kom i gang med den ultimate pakken nå med en gang. Du kan også oppgradere til premiumpakken når du er klar til å oppnå det høyeste nivået av konsekvens, kvalitet og hastighet.
Flere funksjoner som er tilgjengelige i DTM Premium-pakken omfatter:
- Avanserte tegnefunksjoner: Opprett enkeltlinjetegninger med letthet, slik at sammenhengende visninger synkroniseres sømløst med skjemaer og paneloppsett. Denne integrasjonen bidrar til klarhet og presisjon gjennom hele designprosessen.
- Automatisert vedlikehold av tilkoblinger: Det er enkelt å holde koblingsskjemaene oppdatert, med automatiske oppdateringer som gjenspeiler den nyeste tilkoblingsinformasjonen i hele prosjektet. Dette sikrer nøyaktighet og konsekvens på hvert stadium.
- Forbedret kabel- og kontaktdesign: Få et enklere kabel- og kontaktdesign med dynamisk kabeloppretting og -administrasjon. Representer flere pinner med ett enkelt tilkoblingspunkt for kontakter. Dette effektiviserer designprosessen og optimaliserer effektiviteten.
Er du klar til å snakke med ekspertene våre?
Kontakt oss for å avtale en demo, få svar på spørsmålene dine og diskuter hvordan DTM-programvaren muliggjør automatisert prosjektering og kan forenkle den digitale transformasjonen for deg.