Ventilasjon
Omfattende utvalg av løsninger for vifter og viftefilter for åpen sløyfe-kjøling
- Trykksatt teknologi for åpen sløyfe-kjøling for å fjerne varme på lavt til moderat nivå
- Egner seg for kjølig og rent miljø
- Tilgjengelig i et omfattende utvalg av Type 1- og Type 12-konfigurasjoner. Har oppgraderingsvalg for enda bedre beskyttelse med våre viftefilterkapper kalt Type 3R og Type 4/4X
- Tilgjengelig med montering på siden og toppen for fleksibilitet
- Rekkevidde på luftflyt fra 21 CFM (36 M3/t.) til 484 CFM (822 M3/t.) og størrelser fra 4 til 13 tommer.
- Også tilgjengelig i et kompakt design som klikkes på for enkel installasjon
- Utvalgsverktøy for kjølingsom gjør at du finner en optimal kjøleløsning fra over 1 000 standard kjølekonfigurasjoner
Filteret er brukt: 1