Beskyttende viftedeksel, EFCS


Beskyttende viftedeksel, EFCS
Provides additional protection to the filter fans against the ingress of water in outdoor or wash down envirnoments. Folded and seam welded. (Machining is required).
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Gir ekstra beskyttelse for filterviftene mot vannintrengning utendørs eller ved vasking. Brettet og sveiseskjøtet.
- Materiale: 1.5 mm AISI 304L rustfritt stål / AISI 316L (på forespørsel).
- Overflatebehandling: 400 pre-slipt rustfritt stål.
- Tetthetsgrad: Samsvarer med IP 56.
- Pakning: 1 stk.
Spesifikasjoner
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.