Flensfeste koble fra, MCF
 Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
        
        Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
       
        Flensfeste koble fra, MCF
Serien med gulvskap i lakkert stål med frakoblet flensfeste, MCF, er lagerført i mange forskjellige størrelser. Skapet er utstyrt med en forhåndsdefinert utskjæring på den høyre døren, noe som reduserer bearbeidingstid. Utskjæringen kan tilpasses etter de fleste vanlige bryterne på markedet. Skapkonfigurasjonene som kan opprettes, samsvarer med forskriftene om dørsperring og hovedbryter.
Bransjestandarder
UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044
cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044
NEMA/EEMAC Type 12
IEC 62208 IP55
CE, UK CA, UL, EAC
                                      Detaljer
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
              
  
        
                                            Fordeler
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressurser
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Video
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Funksjoner
- Materiale: Ramme: 1,5 mm lakkert stål. Dører: 2 mm lakkert stål. Bak-, tak- og sidepaneler: 1,5 mm lakkert stål. Monteringsplate: 3 mm galvanisert stål. Bunnplater: 1 mm galvanisert stål.
- Ramme: Reverserte åpne profiler med sømsveising og 25 mm hullmønster i henhold til DIN 43660. Inkludert integrert eksternt hullmønster.
- Dør: Montert med fire hengsler. Inkludert dørkarm med hullmønster på 25 mm. Døren kan ikke snus bak fram. Flensdør: Overflatemontert med hengsler, låst fra innsiden, med universal utskjæring.
- Bakpanel: Montert med M6 torx-skruer. Standard muligheter for bakdørmontering.
- Sidepaneler: Tilbehør som må bestilles for seg.
- Takpanel: Avtakbart.
- Lås: Lås, venstre dør: 4-punkters espagnolett-låsesystem. Påvirker ikke den innvendige skapplassen. Standard dobbeltlås med innsats på 3 mm. Standard innsatser, sylindere, løftehåndtak og T-håndtak kan bestilles som tilbehør. Lås, høyre dør: Topp- og bunnlås med dobbelbit som gjør det enkelt å åpne døren. 3 mm innsats med dobbelbit og 90° bevegelse. Andre innsatser er tilgjengelige som tilbehør.
- Bunnplater: Består av tre deler
- Monteringsplate: Dobbelfalset og justerbar i dybden med intervaller à 25 mm, med MPD02-tilbehør. Følger med, festet til utsiden av skapemballasjen.
- Jording: Alle paneler er jordet gjennom monteringen og utstyrt med en separat jordingsbolt.
- Behandling: RAL 7035 strukturert pulverlakk.
- Beskyttelse: Samsvarer med IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Monteringskrav: Standard levering klar for kombinert installasjon. Sidene på gruppen med kombinerte skap må lukkes med SPM-sidepaneler. Låsesettet FMD er inkludert i standardleveransen og er kompatibelt med de mest vanlige elektriske bryterne. Legg til FMA, FMB og FMS for å fullføre låsesystemet for sammenkoblede skap.
- Levering: Ramme med monterte dører, bakpanel, takpanel, bunnplater, monteringsplate og dørramme. Det følger med jordingsbolter i leveransen. Leveres på en pall med identisk bredde som skapet for å gjøre sammenkobling mulig uten demontering. All emballasje kan resirkuleres.
Spesifikasjoner
| Kroppstykkelse | 1.5mm | 
| Dørtykkelse | 2mm | 
| Dørtykkelse | 14ga | 
| Kroppstykkelse | 16ga | 
| Farge | Lys grå | 
| Materiale | Mild stål | 
| Avslutt | Pulverlakkert | 
| Fargekode | RAL 7035 | 
Godkjenning byråsertifikat
Hvitbok (Whitepaper)
Installasjonshåndbok / instruksjonsark

- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.