Tak utblåsnings enhet, REU
Tak utblåsnings enhet, REU
Denne eksosenheten for tak, REU, har en beskyttelsesgrad på enten IP 33 eller IP 54. Eksosenheten er enkel å installere takket være klikk-på-funksjonen. Dette er en god løsning når det er begrenset plass på skapets dør eller sidepanelene.
Bransjestandarder
UL 508A Component Recognized
CE
UKCA
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Funksjoner
- Beskrivelse: Tak utblåsnings enhet for montering på toppen av skapet som gir naturlig ventilasjon. Enheten er lett å installere med et kvikk monterings system. Filtrerings effektivitet på >90% for IP 54 typen (REU05R5).
- Materiale: Lakkert stål, og injesert-formet termoplast (ABS-FR) selv slukkende, UL94VO.
- Temperaturområde: -15 °C to +55 °C.
- Tetthetsgrad: IP 33 uten filtermatte, IP 54 med filtermatte.
- Overflatebehandling: RAL 7035 struktur pulvermaling.
- Pakning: En tak utblåsnings enhet.
- Temperature range: -15 °C to +55 °C
Spesifikasjoner
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.