Utblåsnings filter, EFA


Utblåsnings filter, EFA
Dette vertikale utslippsfilteret, EFA, har en beskyttelsesgrad på IP 54. Utslippsfilteret er enkelt å installere takket være klikk-på-funksjonen. Unødvendig produksjonsstans unngås, siden vann og støv forhindres fra å komme inn i skapet gjennom filteret.
Bransjestandarder
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detaljer
Fordeler
Ressurser
Tilbehør
Funksjoner
- Beskrivelse: Utblåsnings filter for bruk ved naturlig ventilasjon, eller for tvungen ventilasjon virker sammen med filter vifter EF. nVent HOFFMAN utblåsnings filter sparer tid pga. at de blir installert med et klikk-inn system uten skruer. De Hengslete front dekslene kan lett åpnes for rask lett erstatning. Filtrerings effektivitet på 88% (91% for EFA500R5 og over).
- Materiale: Front deksel lagd av injisert-støpt termoplast, selv slukkende, UL94VO.
- Temperaturområde: -40 °C til +55 °C.
- Tetthetsgrad: IP 54 | TYPE 12.
- Overflatebehandling: RAL 7035.
- Godkjenninger: CE, EAC, cRUus_UL Recognized.
- Pakning: Ett utblåsnings filter.
- Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the enclosure
- The click-in feature reduces the customer's labour cost due to the ease of installation
- To guarantee natural ventilation, install at least two exhaust filters
- Forced ventilation can be achieved by adding filter fans, EF
- Filter mat (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Filtration efficiency (%): >90
Spesifikasjoner
Farge | Lys grå |
Fargekode | RAL 7035 |
Overflate | Glatt |
Materiale | Termoplast |
Godkjenning byråsertifikat
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.