Nå tilgjengelig: Ergonomiske materialhåndteringsløsninger
Nye ergonomiske materialhåndteringsløsninger bidrar til å redusere risiko og effektivisere arbeidsflyter
. Nå tilgjengelig: Forbedre sikkerheten og effektiviteten til panelbyggingsarbeidsflyten din med førsteklasses ergonomiske materialhåndteringsløsninger fra nVent HOFFMAN. Vårt produktspekter er laget for å forenkle og effektivisere tradisjonelle manuelle oppgaver som maskinering, montering, kabling og testing av kabinetter.
Forenkle montering
nVent HOFFMANs EAT300-monteringsbord med justerbar høyde og flervinklet vipping gjør det enklere og mer komfortabelt for arbeidere å montere og koble elektriske paneler. Den ergonomiske utformingen reduserer unødvendige kroppsbevegelser, minimerer anstrengelse og løfting og forbedrer komponenttilgjengelighet. Enten de står eller sitter, kan arbeidere bruke styreskapet ergonomisk i den stillingen som passer dem best. Det elektrisk drevne bordet gir også sterk støtte for tunge paneler og enheter, noe som gjør håndtering og montering mer effektivt. Det har en standard lastekapasitet på 350 kg og en maksimal arbeidsbredde på 2 150 mm (med valgfri bordforlengelse, selges separat).
Forenkle håndtering
nVent HOFFMANs EAT500 oppbevarings- og transportvogn er en sikrere, mer komfortabel og mer effektiv måte for arbeidere å organisere og håndtere kabinettpaneler på. Med en justerbar ramme og støttearmer har vognen 10 vertikale, individuelt justerbare spor for monteringsplater, samt side-, bak-, topp-, bunn- og dørpaneler.