Automatisering for panelverksteder | nVent HOFFMAN
Øk produktiviteten og optimaliser driften
Spar tid og kostnader. Du kan stole på at nVent HOFFMANs løsninger for panelautomatisering for bearbeiding av panel/skap og strømlinjeformer måten du arbeider på.
Lever kompromissløs kvalitet – og gjør mer forretninger raskere med nVent HOFFMAN ModCenter. Denne brukervennlige løsningen lager klargjorte paneler og kabinetter ved å automatisere boring, gjenging og fresing, slik at du kan optimalisere material- og arbeidsressurser.
- Øk produktiviteten 30–40 %
- Reduser tidsbruken og kostnadene med opptil 75 %
- Lever kompromissløs kvalitet
Stol på det bransjeledende utvalget og tilgjengeligheten av standardkabinetter og -paneler med rask ekspedering, kombinert med langvarig global erfaring innen elektromekanisk konstruksjon.

ModCenter
ModCenter gjør butikken din mer konkurransedyktig, effektiv og forbedrer bunnlinjen din. Reduser ledetiden ved å endre lagerførte skap eller skap som kan sendes hurtig, i henhold til timeplanen.

Personlig koblingsassistent
Revolusjoner kablingsproduktiviteten i anlegget ditt. Sammenlignet med tradisjonelle kablingsmetoder leverer den personlige koblingsassistenten den riktige kabelen når du trenger den, og på en brøkdel av tiden.

NC-Cut
Ved å importere allerede eksisterende layout-tegninger for monteringspanel til maskinprogramvaren gir NC-Cut deg en forenklet kutteliste og veileder deg enkelt gjennom kuttene.

Modifiseringer er enkelt
Eliminer de tradisjonelt tidkrevende og kostbare manuelle metodene for kabinettendringer, og strømlinjeforme arbeidsmåten din.
Fang fordelene med automatisering
Be om mer informasjon, eller finn det lokale HOFFMAN-sertifiserte modifikasjonssenteret ditt.