Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Fordelingsblokker og strømterminaler | nVent ERIFLEX

Distribusjonsblokker og kraftterminaler

Intuitivt utformet, enkle å inspisere og installere

nVent ERIFLEX tilbyr en rekke kompakte strømblokker samt en-, to- og firepolede distribusjonsblokker.

Disse blokkene er enkle å montere og gjør det mulig å foreta en visuell inspeksjon for å bekrefte tilkoblinger til en rekke ledere. I tillegg gjør den komplette og unike utvidelsen av serien det mulig for nVent ERIFLEX å levere en robust produktserie. Vårt komplette utvalg av produkter for montering og støtte er tilgjengelig for enkel montering på DIN-skinner eller stålplater.

Fordeler:

  • Sett nVent ERIFLEX Flexibar direkte på linjesiden.
  • Fortinnet kopper eller aluminiumsblokk gir mulighet for kopper- eller aluminiumslederforbindelser
  • Skruefestedekselet er hengslet og avtagbart
  • Festes enkelt på DIN-skinne eller festes til panel med skruer
  • 95 % fyllingsforhold
  • Halogenfrie
  • RoHS-samsvar
  • IP 20 for elektrikersikkerhet
  • Kan stables
  • Kompakte fotavtrykk

I tillegg tilbyr nVent ERIFLEX et bredt utvalg av brakett-, tunnel- og tunnel-strømterminaler samt festeenheter.

Fordeler:

  • Tilgjengelige tapper gjør det enkelt å koble til seksjoner av nVent ERIFLEX Flexibar eller andre ledere
  • Kan stables for å bygge flerpolede strømblokker
  • Justerbart gjennomsiktig deksel
  • Halogenfrie
  • RoHS-samsvar

nVent ERIFLEX-løsningene er unikt utformet for lavspenningskraft og jording som brukes av OEM-er og panelbyggere.

Utvalgte produkter

Distribution Blocks

Distribusjonsblokker

Power Blocks.jpg image

Strømblokker

Power Terminals.jpg image

Strømterminaler

Disconnectable Pen System.jpg image

Frakobingsbart PEN-system

Resources

Contact us and find out where to buy nVent ERIFLEX products.

PowerGroundConnectionsBrochureCover.jpg image

nVent ERIFLEX katalog

Få produktdetaljer og mer.

LAST NED NÅ

Hvordan kan vi hjelpe?

Vi vil gjerne finne en løsning på utfordringene dine.

KONTAKT OSS