Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Elektroniske kabinetter og komponenter

RatiopacPRO Style Hero Banner
Gjør det enkelt å individualisere skrivebordskabinettene dine
Konfigurer skrivebordskabinettet ditt

Elektroniske kabinetter og komponenter

Din one-stop shop for styret ditt

Dra nytte av vårt utvalg av høytytende emballasjeløsninger for elektronikk, fra 19-tommers modulrammer (subracks), kabinetter, bordmonterte kabinetter og frontpaneler, som er utformet for å dekke de ulike behovene i bransjer som militæret, test- og måleutstyr, telekommunikasjon og transport.

Enten du trenger standardkonfigurasjoner eller skreddersydde løsninger, sørger nVent SCHROFF for at teknologien din er beskyttet, tilpasningsdyktig og klar for fremtiden.

Play

Enkel integrering

Enten du trenger støt- og vibrasjonsmotstand eller EMC-skjerming, gjør vår modulære design det mulig å tilpasse produktene slik at de oppfyller strenge bransjestandarder.

Allsidig design

Maksimal fleksibilitet tilbys med alternativer for bærbare, stasjonære eller rackmonterte oppsett. Inkludert avanserte kjøleløsninger og tilpassbare merkevarealternativer.

Uanstrengt tilpasning

Fullfør oppsettet med vårt modulære tilbud, som er designet for rask konfigurasjon og modifisering.

Digital styrking

Intelligent nettkonfigurator som forenkler og fremskynder den digitale arbeidsflyten




Rackmontert portefølje

Disse beskyttende kabinettene er utformet for å huse og organisere viktig maskinvare og komponenter, noe som gir enkel tilgang, økt sikkerhet og forbedret luftstrøm i et racksystem.

19-tommers modulrammer (subracks): Modulær arkitektur

  • Standardiserte modulære rammer
  • Optimalisert og pålitelig innkapsling for kretskort, elektroniske moduler og plug-in-enheter
  • Sikrer sømløs integrering i rackmonterte systemer
  • Leveres med føringsskinner for enkel forskyvning og posisjonering
  • Tilbyr en omfattende tilbehørsportefølje, inkludert styreskinner og kortholdere
  • Tilgjengelig i ikke-standardiserte eller standardiserte alternativer

19-tommers chassis: Horisontal platemontering

  • 19"-chassis er en form for subrack designet for horisontale kort eller ikke-standardiserte komponenter som transformatorer eller tungt tilbehør
  • Vanligvis montert på en chassisplate
  • Tilvalgsmuligheter for ulike høyder og dybder
  • Blant funksjonene er EMC-skjerming, kjøling og varierende grad av robusthet

19-tommers kabinetter: Fleksibel for mobil og/eller rackmontering

  • Designet for holdbarhet og mobilitet
  • Har 19-tommers kabinetter som et komplett kabinett
  • Sikrer optimal transport og EMC-skjerming
  • Ideell for systemer som må være selvstendige
  • Integreres sømløst i et større racksystem
  • Egnet for både rackmonterte og mobile applikasjoner

Ikke-stativmontert portefølje

Skap som ikke kan monteres i rack, er avgjørende for å gi beskyttelse og funksjonalitet utover tradisjonelle racksystemer. De har et bredt spekter av bruksområder, fra bærbare løsninger for feltarbeid til permanente installasjoner i industrielle miljøer.

19" skrivebordskabinett: Rammeverk for 19" komponenter

  • 19-tommers stasjonære kabinetter oppfyller standardiserte 19-tommers rackspesifikasjoner internt.
  • De gir et sterkt rammeverk for komponenter i full størrelse.
  • Disse koffertene er ikke beregnet for montering i et 19" skap.

Skap med liten formfaktor: Plassbesparende design for kompakte komponenter

  • Utviklet for kompakte elektroniske komponenter
  • Prioriter plassbesparelser samtidig som ytelsen opprettholdes
  • Tilbyr fleksibilitet i størrelsen
  • Overholder standarder for kort med liten formfaktor

Frontpaneler og kassetter

Frontpaneler og kassetter fungerer som det viktigste grensesnittet mellom brukere og utstyr.

Frontpaneler: Grensesnitt og tilgjengelighet

  • Frontvendt del av enheter eller kabinetter
  • Gir tilgang til kontroller, skjermer, kontakter og indikatorer
  • Fungerer som grensesnitt mellom brukeren og de interne komponentene
  • Vanligvis laget av metall eller plast
  • Inkluderer EMC-beskyttelse
  • Design, farger og trykkalternativer som kan tilpasses
  • Leveres med et bredt utvalg av tilbehør, som skruer og nipler

Plugin-enheter: Frontpanel med håndtak

  • Inkluderer frontpanel, håndtak og monteringsutstyr for kretskort.
  • Plug-in-enheter er modulære, selvstendige komponenter.
  • Kan enkelt settes inn i eller tas ut av en modulramme (subrack) eller chassis.

Kassetter: Fullt innkapslet for ekstra beskyttelse

  • En kassett er som en plug-in-enhet, men har sidepaneler og er helt lukket.
  • Den fungerer uavhengig som en del av et større system.
  • Den gir ekstra mekanisk eller RF-beskyttelse.



Nyheter og ressurser

Play

Øker EMI-skjermingen med 45 % med fremtidssikker design av modulramme (subrack)

Forbedre den elektromagnetiske motstandsdyktigheten i jernbanesystemene for sømløs driftskontinuitet.

Play

Design dine skrivebordskabinetter i løpet av få minutter

Den digitale konfiguratoren RatiopacPRO Style gjør designprosessen kortere og sparer kundene for omtrent 65 % av tiden de ellers ville ha brukt på å evaluere og utvikle helt nye mekaniske huskonsepter.




Produkter i aksjon

Mekanisk design

Play

Mekanisk produksjon

Play

KONTAKT OG DISTRIBUSJON

Kontakt oss

Er du klar til å komme i gang? Kontakt oss for å diskutere dine brukskrav.

Forhandlere (hvor kan man kjøpe)

Bruk vår verdensomspennende lokalisering av salgskontorer for raskt å finne et nVent-kontor i nærheten av deg.