Luftkjøling Luftkjøling Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Luftskjerm (12) Vifte (8) Vifteenhet (10) Produktfamilie CompacPRO (12) EuropacPRO (12) InPac (12) Interscale (8) PropacPRO (12) RatiopacPRO (12) RatiopacPRO LUFT (20) Vis alle Vis mindre Type Viftebrett (10) Radialvifte (8) Med frontpanel (8) Uten frontpanel (4) Arbeider med Tilfeller (20) Subracks (12) Rackhøyde 3U (6) 6U (6) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 4HP (12) 28HP (2) 42HP (2) 63HP (2) 84HP (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 20mm (3) 25mm (7) 160mm (10) 220mm (10) Vis alle Vis mindre Bruk Spenning DC 12V (8) Materiale Aluminium (20) Stål (10) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: LuftkjølingVis alle filtre (1) UnderkategorierViftebrettDetaljerFansDetaljerLuftavledereDetaljer