Termisk Termisk Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Kabel (2) Din-skinne (1) Viftestyremodul (1) Frontpanel (3) Hygrostat (2) Strømledning (1) Termostat (7) Vis alle Vis mindre Høyde 7.3mm (1) 35mm (1) 43mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Type 19-tommers frontpanel (3) Spenning AC 115V (1) 230V (4) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 3mm (3) Fungerer med 19» tilfeller (3) Kabinett (3) Varistar CP (4) Veggmonterte deksler (3) Lengde 2000mm (1) Montering Skrue foran (3) EMC-beskyttelse Nei (3) Materiale ABS (2) Aluminium (3) Plast (6) Polykarbonat (2) Stål (1) Fremre overflate Eloksert (1) Malt (2) Bakre flate Eloksert (1) Malt (2) Rackhøyde 1U (3) Rackbredde 95HP (2) Bredde 76mm (1) 483mm (2) Vis alle Vis mindre BrukFilter1Filteret er brukt: 1Kategori: TermiskVis alle filtre (1) UnderkategorierKontroller og tilbehørDetaljer