Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

MicroTCA

MicroTCA
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Antall spor
      Bruk
    • Type
    • Bakplantype
    • Dataoverføring
    • Strøm per spor
        Bruk
      • Inngangsspenning AC
      • Luftstrømretning
      • Rackhøyde
          Bruk
        • Type strømforsyning
        • Strømforsyning inkludert
        • I/O bak
        • Samsvarer med
        Filter1

        Filteret er brukt: 1

        Vis alle filtre (1)

        Produkter | 8 resultater (15 varer)

        microtca0 3u

        MTCA.0-system for 10 enkle AMC -moduler i full størrelse

        3 U MicroTCA system med horisontal kortbur for enkel og dobbel bredde AdvancedMC moduler.
        advancedmc mini system

        MTCA.0-system for 2 enkle AMC-moduler i full størrelse

        Small form Factor system for 2 enkle full-size AdvancedMC moduler.
        microtca0 system 1u

        MTCA.0-system for 6 enkelt mellomstore AMC -moduler

        1 U MicroTCA-system med horisontalt kortbur for enkeltbredde AdvancedMC-moduler.
        microtca4 system

        MTCA.4 kubesystem for 7 doble AMC moduler

        MicroTCA.4-system med 7 doble mellomstore AMC-spor og 42 HP bredde.
        microtca4 system 7u

        MTCA.4 system for 12 doble full-size AMC moduler

        MicroTCA.4 system med 12 doble full-size spor.
        MicroTCA

        MTCA.4 system for 12 doble mellomstore AMC moduler

        MicroTCA.4 system med 12 doble mellomstore AMC-spor.
        microtca4 system 3u

        MTCA.4-system for 6 AMC-modul, 4 RTM, JSM-spor

        MicroTCA.4-system med horisontalt kortbur og kjøling foran til bak.
        MTCA 4.0

        MTCA.4 System Rev3, 12 doble mellomstore AMC-spor

        MicroTCA.4 system i henhold til Rev. 3,0 av MTCA.0 spesifikasjon med 12 Double Mid-Size AMC spor.