Pålitelig beskyttelse for energilagring
FORMET FOR MORGENDAGENS ENERGI
Regelverket legger i økende grad til rette for integrering av fornybar energi og stabilisering av nettet. Og bransjen står overfor en periode med spennende vekst og innovasjon.
Dere handler raskt for å møte denne etterspørselen. Men med den raske teknologiske utviklingen følger også store praktiske utfordringer. Det er et press på å perfeksjonere produktene så raskt som mulig.
Hva er svaret? Partnerne dine må gjøre mer for å støtte designene dine. Vi tilbyr fleksible løsninger som gir deg frihet til å innovere innenfor stramme tidsrammer.
Vi tilbyr:
- Rask design, prototyping og installasjon
 - Integrerte systemer for pålitelig sikkerhet, optimalisert oppetid og datastøttede beslutninger
 - Designfleksibilitet som tilpasser seg nye gjennombrudd og økende belastninger
 - Robuste leverandørpartnerskap med praktisk ekspertise fra begynnelse til slutt.
 
En partner som former seg rundt deg
Uansett hvordan du velger å drive en grønnere planet, vil du finne det rette skapet for å ramme inn kreasjonen din med nVent SCHROFF. Vi kan huse, beskytte og kjøle ethvert batteri – i ethvert miljø. Det skaper de beste forutsetninger for maksimal effektivitet og lengre levetid. I tillegg kan du flytte selv uvanlige prosjekter raskt, takket være vårt fleksible utvalg av modulløsninger. Det er tross alt du som former fremtiden. Det minste vi kan gjøre er å omforme oss rundt deg.
Design i partnerskap
Med over 60 års global erfaring har nVent SCHROFF en sterk portefølje av beskyttelse og tilkobling. Enten det er en hyllevare eller en skreddersydd løsning, så er det dekket. Våre fullt utstyrte og testede skapsystemer leveres under ett og samme tak.
nVent SCHROFF kobler sammen og beskytter infrastruktur for energilagring med løsninger som er sikre, pålitelige, gir designfleksibilitet og lavere implementeringskostnader.
Oppdag den uvurderlige ekspertisen som nVent SCHROFF tilfører energilagringsløsninger, og utforsk hvordan vi har hjulpet kunder med å sikre og opprettholde optimal klimakontroll for energilagringssystemene sine. Våre løsninger beskytter og maksimerer ytelsen til energilagringssystemer på en effektiv måte, enten det er i kraftverk, kommersielle og industrielle bygninger eller til og med i boliger.
Produkter og løsninger
Utendørsskap for modulære energilagringsløsninger
IP55-skap for utendørs bruk fungerer som en robust festning som beskytter de følsomme komponentene i energilagringssystemene mot tøffe værforhold, ekstreme temperaturer, fuktighet og støv. De er konstruerte for å tåle utfordrende utendørs miljøer, noe som sikrer lang levetid og optimal ytelse for den lagrede energien.
- Beskyttelse mot miljøpåvirkninger
 - Oppfyller kravene til trykk, temperatur, fuktighet, vind, regn, snø, hagl, is, solstråling, stråling, beskyttelse mot lyn, forurensning og brann.
 - Gir elektromagnetisk kompatibilitet.
 
- Sikkerhet og innbruddsbeskyttelse
 - Strukturell stabilitet takket være aluminiumsramme og design med doble vegger.
 - Håndtak og skruer er bare tilgjengelige fra innsiden, noe som beskytter mot hærverk.
 
- Skalerbarhet og fleksibilitet
 - Konstruksjonen gir tilgang til kabinettet fra alle sider.
 - Tilgjengelige mål i standard: Bredde 700-2000 mm, høyde 1000-2100 mm, dybde 500-1200 mm, hver i trinn på 50 mm, andre dimensjoner kan realiseres på forespørsel.
 - Stort utvalg av tilbehør, kompatibelt med tilbehør til 19″ skap.
 
- Optimal termisk ytelse
 - Passiv kjøling (termisk ytelse bare på grunn av utforming med doble vegger): Termisk overføring i omgivelser i henhold til standarden IEN 61969-3 kl. 1, uten solstråling: 20–24 W/K.
 - Den doble veggen gjør at du kan redusere direkte solstråling fra 85 %
 - Aktiv kjøling: (Termisk strøm fra sett med to 24 V vifter og termostat): 160 W/K, luftstrømningshastighet 540 m³/t.
 - Valgfritt: aktiv kjøling med vifter ved hjelp av PWM-kontroll og termostat eller ved hjelp av klimaanlegg for optimal kjøleeffekt.
 
- Integrasjonstjenester
 - nVent SCHROFFs ekspertise innen integrering av komponenter som batterier, likerettere, AC-paneler og lignende.
 - Hjelp med tester og simuleringer for å sikre at kabinettet oppfyller kravene til programmet.
 
- Sertifiseringer
 - IEC 61969-3 og EN 50125-3 for beskyttelse mot miljøpåvirkning
 - EN 50125-3 for beskyttelse mot støt og vibrasjoner (1-3 meters avstand fra skinnegang)
 - EN 60529 for inntrengningsbeskyttelse opptil IP55
 - IEC 61587-2 og IEC 61969-3 for seismisk Bellcore-sone 4
 - EN 50125-3 for vindmotstand opptil 180 km/t
 - EN 1627 og EN 1630 for beskyttelse mot hærverk
 - IEC 61969-2 for koordineringsdimensjoner for design av faste utendørskabinetter
 - IEC 60068-2-75, IEC 62262 og IK 10 for slag-/hammertest
 
Case-studie: INTILION
Mobile og stasjonære energilagringssystemer
Intilion kom til nVent SCHROFF med Vision og ønsket å utvikle stasjonær kommersiell lagringsløsning, i stand til å støtte 60 kWh til 500 kWh, som ville være godt egnet for en rekke bruksområder, som å hjelpe kunder med å unngå belastningstopper, optimalisere forbruket i PV-systemer, gi en infrastruktur for elektrisk mobilitet eller til og med sikre elektrifisering i landsbyer uten tilknyting til strømnettet.
Innendørs rammer for containerløsninger
Innendørsrammer er bygget for å gi optimal støtte for energilagringsløsninger i containere. Rammene våre er designet med tanke på presisjon og holdbarhet, og har en robust struktur som sikrer trygg og effektiv utplassering av energilagringsbeholdere i innemiljøer.
- Allsidighet og styrke
 - Statisk lastekapasitet på 1,600 kg og dynamisk lastekapasitet på 1,000 kg sikrer pålitelig støtte for energilagringssystemet.
 - Gulvfestebraketten på rammen gir bedre stabilitet og et sikkert fundament for innendørsoppsettet.
 
- Effektiv innsetting av batterier
 Festebrakett for sideramme gjør det enkelt å installere batterier, optimaliserer plassutnyttelsen og gir enkel tilgang for vedlikehold og oppgraderinger.
- Maksimal festefleksibilitet
 En unik profil av meandertypen gir maksimal fleksibilitet for å feste komponenter, noe som gjør det enkelt å tilpasse og tilpasse den til dine behov.
- Forhåndskonfigurerte eller tilpassede kabinetter
 - Velg mellom forhåndskonfigurerte kabinetter med kort ledetid, som gir et raskt startpunkt
 - Individuelle konfigurasjoner og modifikasjoner for å lage en skreddersydd løsning som dekker dine eksakte behov.
 
- Frittstående eller side-ved-side
 - Innendørs energilagringsramme kan fungere som frittstående stativ, perfekt for mindre oppsett.
 - Den kan også integreres sømløst som en side-ved-side-rack som passer til strømlagringsdistribusjoner i større skala.
 
- Fleksible dimensjoner
 Rammen er utformet for å være fleksibel i bredde, dybde og høyde, slik at du kan tilpasse den til tilgjengelig plass og spesifikke prosjektbehov.
Innendørs skap for fabrikker og næringsbygg
Innendørs skap gir sikker og organisert oppbevaring i kontrollerte miljøer, for eksempel i vaskerom eller kommersielle lokaler. De gir effektiv plassutnyttelse, enkel tilgang for vedlikehold og oppgraderinger, og har effektive varmespredningsmekanismer som sørger for sikkerhet og lang levetid for energilagringsutstyret.
- Sikkerhet og samsvar
 - UL 2416-samsvar sikrer de høyeste standardene for sikkerhet og pålitelighet.
 - Samsvarer med en rekke IEC-standarder, inkludert IEC 60529, IEC 61587-2 og IEC 61969-3.
 
- Ytelsesfunksjoner
 - Dynamisk lastekapasitet på 1000 kg med ekstra hjul, noe som gir enkel mobilitet og fleksibilitet ved montering.
 - EMC-skjerming og beskyttelse opp til IP55-nivå, som beskytter energilagringsutstyret mot elektromagnetisk interferens og gir beskyttelse mot støv og fuktighet.
 - Varistar Seismisk ramme, med 10 mm tykke horisontale og vertikale avstivingsbraketter.
 
- Tilpasning og fleksibilitet
 - Et bredt utvalg av standardartikler er tilgjengelige for konfigurering, noe som gir fleksibilitet til å tilpasse kabinettet til dine spesifikke behov og preferanser.
 - En robust ramme som er konstruert for å tåle en statisk belastning på 1600 kg, og som gir et stabilt og sikkert opplegg for ditt innendørs energilagringssystem.
 - En nettbasert konfigurator som gir deg muligheten til å designe og visualisere din tilpassede kabinettkonfigurasjon med umiddelbar tilgang til STEP-filer.
 
- Forbedret sikkerhet og kontroll
 Tilpasset tilgangskontroll med flere låsealternativer som gir forbedret sikkerhet og kontroll over verdifullt energilagringsutstyr.
 
Chassis for batteripakker
Batteripakkechassisene må være sikre og kunne tilpasses en rekke ulike batterimoduler. Dra nytte av den slitesterke konstruksjonen, de tilpassbare funksjonene og den pålitelige beskyttelsen for å optimalisere ytelsen og levetiden til energilagringssystemet ditt.
- Slitesterk aluminiumskonstruksjon
 Konstruert av høykvalitets aluminium for holdbarhet og lett design.
- Enkel maskinering og enkelt vedlikehold
 Avtakbare front- og bakpaneler gir enkel maskinering og vedlikehold av chassiset.
- IP 20 beskyttelsesstandarder
 Samsvarer med IEC 60529 IP 20-standardene og gir pålitelig beskyttelse mot faste gjenstander og støv.
- Plassbesparende design med flat pakke
 Leveres som en plassbesparende flatpakning, noe som gir optimal lagrings- og transporteffektivitet.
- Tilpassbare endringer
 Utstansinger, ulike utførelser og dimensjoner er tilgjengelige for tilpasning til spesifikke krav.
- Samsvar med internasjonale standarder
 Interne og eksterne mål er i samsvar med standardene IEC 60297-3-100 og -105 for kompatibilitet.
- Effektiv EMC-skjerming
 Gir ca. 20 dB(A) skjerming ved 2 GHz (uten skjermingsmateriale) og over 40 dB(A) ved 1 GHz (med tillegg av pakning i rustfritt stål).
Chassis for batteristyring
Et pålitelig og veldesignet kabinett for et batteristyringssystem (BMS) er avgjørende for å beskytte og ivareta den følsomme elektronikken og sikre optimal ytelse og lang levetid i energilagringssystemet.
- Innebygget EMC-beskyttelse
 Konstruksjonen med sperring sikrer innebygd elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) beskyttelse, noe som eliminerer behovet for ekstra EMC-pakninger.
- Enkel montering og demontering
 Med to eller fire skruefester (avhengig av størrelsen) er Interscale-kabinettet særdeles enkelt å montere eller demontere.
- Design som kan tilpasses
 Den individuelle, stive og lette konstruksjonen, laget av aluminium eller stålplater, gir enestående fleksibilitet. Dra nytte av tilpassede husstørrelser, flere kjøleribber og finnehøyder, samt muligheten til å realisere individuelle utstansede utforminger eller velge fra standard utstansingsbibliotek.
- Strømlinjeformet integrering
 Interscale-kabinettet reduserer integreringstiden betydelig takket være den enkle innpluggings-mekanismen og det optimaliserte tilbehøret. Opplev effektiv og problemfri installasjon, så BMS-en din er oppe og i gang raskt.
 
Varmestyring for energilagringsløsninger
Varmestyring er prosessen med å kontrollere temperaturen i et system for å sikre optimal ytelse og lang levetid. I forbindelse med energilagringssystemer er et godt utformet varmestyringssystem avgjørende av følgende grunner
- For å forhindre overoppheting: Energilagringssystemer, som for eksempel batterier, genererer varme når de er i bruk. Hvis denne varmen ikke håndteres på riktig måte, kan det føre til overoppheting, noe som kan skade systemet og redusere levetiden.
 - For å opprettholde optimal ytelse: Ytelsen til et energilagringssystem kan påvirkes av temperaturen. Batterier fungerer for eksempel best ved moderate temperaturer. Hvis temperaturen i et batteri blir for høy, kan det miste kapasitet og effektivitet.
 - For å ivareta sikkerheten: Overoppheting kan også utgjøre en sikkerhetsrisiko. I tilfelle brann kan et godt utformet varmestyringssystem bidra til å forhindre at brannen sprer seg og forårsaker skade.
 
Vår tilnærming til varmestyring
Vi tilbyr en rekke løsninger for varmestyring som er skreddersydd for våre kunders spesifikke behov. Løsningene våre er basert på de nyeste simulerings- og beregningsteknikkene, som gjør det mulig for oss å optimalisere luftstrømmens ensartethet i hele energilagringssystemet. Vi samarbeider tett med kundene våre for å utvikle anbefalinger for varmestyring som er både effektive og kostnadseffektive.
Oppdag våre omfattende løsninger for varmestyring som er utformet for å oppfylle dine unike krav:
Air Flow Director: Våre luftstrømningsregulatorer sørger for at luftstrømmen ikke går utenom, og garanterer at systemet kjøles eller varmes opp akkurat der det skal.
Klimaanlegg (air condition): Avhengig av miljø, kapasitet og varmebelastning velger vi nøye ut det mest egnede klimaanlegget fra nVent HOFFMAN, og tilbyr effektive kjøleløsninger som optimaliserer ytelsen til energilagringssystemet ditt.
Væskekjøling: Med vår omfattende erfaring fra datasentre kan vi tilby et bredt utvalg av væskekjølingsløsninger som kan tilpasses strukturen og kravene til energilagringssystemer. Dra nytte av vår ekspertise for å oppnå effektiv varmestyring.