Innendørs jernbanesystemer
Styringssentraler og tekniske rom er stedet der alle elementene i et effektivt jernbanenettverk samles. Viktig overvåkings- og signalutstyr kan sitte sammen med jernbanesikkerhetssystemer, passasjerinformasjonssystemer, CCTV, SCADA og avanserte billettsystemer.
Fjernstyring av maskinvare muliggjør digitalisering av jernbanen
Med den økende utbredelsen av digital jernbaneteknologi er det et økende behov for å fjernovervåke og fjernstyre sensitivt utstyr i tekniske kontrollrom i hele jernbanenettet. Høyere nivåer av kontroll og tilstandsovervåking for kjøling og andre viktige parametere er mulig på rack- og systemnivå.
Lær hvordan du kan oppnå dette i webinaret nedenfor!
TRANSPORTLØSNINGER FOR INNENDØRS JERNBANEBRUK
Beskyttelse av elektronikk i et utfordrende miljø
Beskyttelse av elektronikk i et utfordrende miljø

VARISTAR CP – Elektronikkskap for innendørs jernbanesystemer
nVent SCHROFF Varistar CP med EMC er et av få elektronikkskap som er testet i henhold til EN 61000-5-7 opp til 18 GHz i tillegg til IEC 61587-3, og som tilbyr klassens beste avskjermingsbeskyttelse: Demping på 40 dB ved 3 GHz og 30 dB ved 10 GHz med en solid dør.
EMC-beskyttelse med høy ytelse for signal- og kommunikasjonsutstyr for jernbane
- Signal- og kommunikasjonsutstyr må fungere på en sikker måte, spesielt i kritiske miljøer
- Sikre effektiv koordinering av togene ved hjelp av pålitelig og høyhastighets databåndbredde
- Forbedrer dataintegriteten i sanntid, minimerer forsinkelser og sikrer umiddelbart vedlikehold.
Sikre cybersikkerhet

Mekatronisk adgangskontroll for elektronikkskap
- LED-display for driftsstatus og alarmer
- Kan brukes med nærhetskort (HID og Mifare)
- Frittstående eller nettverksbasert drift
- Master/slave-håndtakskonfigurasjon kan stilles inn individuelt
- Hærverksalarm
- Kan integreres i eksisterende styringssystemer og administrasjonsprogramvare
VARISTAR CP: MESTRE ALLE DISIPLINER
Vibrasjons- og støtbestandig
nVent SCHROFF Varistar CP elektronikkskapet må fungere i samsvar med kravene i alle situasjoner. Den er derfor konstruert slik at du kan stole hundre prosent på den selv under ekstreme miljøforhold. Det er tross alt pålitelighet, ned til minste detalj, som gjør komplekse sikkerhetsoppgaver gjennomførbare – og også økonomiske.
Harde fakta
Basert på prosjektet
- Robust: Utprøvd mekanikk for mobile applikasjoner
- Sikker: Støt- og vibrasjonsbestandig i henhold til DL6 i IEC 61587-1, IEC 60068-2-6 og EN 50125-3
- Ekstra sikker: Ekstra beskyttelse med valgfrie støtdempere
- Sertifisert: Sveising av jernbanekjøretøy og komponenter i henhold til EN 15085-2 basert på prosjektet
- Skjermet: Eksepsjonelle skjermingsegenskaper som standard: 60 dB ved 1 GHz, 40 dB ved 3 GHz
- Ideal kjøling: Varmeavledning etter dine behov med en rekke ulike kjølekonsepter; vannkjøling på opptil 40 kW
- Vel beskyttet: Beskyttelsesklasse opp til IP 55
- Kabelhåndtering: Bredt utvalg av tilbehør for enkel installasjon
To klasser nyttelast, ett skap
- Slim-Line: Den spesielle ekstruderte Slim-Line-profilen har en statisk bæreevne på 400 kg med et minimum av materialer, og tilfredsstiller kravklassene DL5 og DL6 i IEC 61587-1 for dynamiske belastninger.
- Ekstra kraftig: Den robuste Heavy-Duty-rammen er spesialkonstruert for bruksområder med høy belastning. Takket være den høye bøyestivheten tåler den en statisk belastning på 800 kg, mens den under dynamiske belastninger tilfredsstiller klasse DL5 og DL6 i IEC 61587-1. Dynamiske tester viser også jordskjelvmotstand opp til bellcore sone 4.
Designverktøy og -tjenester
Case-studier

Jernbaneskap for sikkerhetssystemer for tog og passasjerinformasjon
- En OEM leverer toppmoderne integrerte systemer for offentlig kommunikasjon og sikkerhet for jernbane- og transportbransjen
- Standardisering av mekaniske løsninger på tvers av systemer for opplæring, visning og offentlig annonsering for å optimalisere design, innkjøp og levering
- Et nytt design inkluderte digitalisering av sikkerhetssystemene på det rullende materiellet ved hjelp av en programvare for aggresjons- og incidensgjenkjenning som er koblet til CCTV-er og sikrer deteksjon, forebygging og rask respons

EMC-beskyttelse med høy ytelse for signal- og kommunikasjonsutstyr
Utfordring:
- Signal- og kommunikasjonsutstyr i jernbaner må fungere sikkert, spesielt i kritiske miljøer
- Sikre effektiv koordinering av togene ved hjelp av pålitelig og høyhastighets databåndbredde
- Forbedrer dataintegriteten i sanntid, minimerer forsinkelser og sikrer umiddelbart vedlikehold.