Satellitteknologi
Satellittenes pålitelighet og kvalitet i bane
nVent SCHROFF-produkter beskytter og muliggjør de nyeste teknologiene innen SATCOM, rakettsystemboostere, ultrahøyfrekvent kommunikasjon og styringssystemer i romfart. Dra nytte av ekspertisen til nVent SCHROFFs applikasjonstekniske team for å oppfylle de spesialiserte kravene som stilles til romfartsapplikasjoner.
Produktportefølje
Produkt i søkelyset: Konduksjonskjølte enheter (CCA-er)
Ytelse og pålitelighet: Konduksjonskjølte enheter med høy ytelse for VITA-design. Overvinn de vanskeligste tekniske utfordringene med nVent SCHROFF.
Samarbeid med vårt designteam og våre tekniske eksperter for å løse termiske utfordringer ved hjelp av termisk analyse, slik at prototypingsprosessen går raskere før metall skjæres ut. Vi tilbyr simulering og modellering, temperaturmålinger av komponenter og kretskort samt temperaturmålinger av Card-Lok- og Wedge-Lok-grensesnitt.
Vi har forenklet forsyningskjeden for CCA-ene våre. Vi har gjort det mulig å håndtere hele den ledningskjølte enheten med ett delenummer.
Vi har også utviklet High Thermal Integrated CCA ved å maskinere vår High Thermal Sawtooth (HTS) Card-Lok direkte (kortlåser) inn i CCA-rammen, noe som gir opptil 40 % økt termisk ytelse.
Se vår CCA-designprosess – vi går gjennom prosessen fra start til slutt, inkludert
- Omfattende rådgivning helt fra begynnelsen.
- Evne til å arbeide med eksisterende kort-, ramme- eller chassisdesign
- CAD-maler og 3D-printede prototyper tilgjengelig
- Termisk design, simulering og analyse
- Over 60 års erfaring som bransjeleder innen oppbevaring og kjøling av plater

Tilgjengelig i sort anodisering, kjemisk film og elektroløs nikkel
Maskinert i ett stykke for høy varmeoverføring og strukturell støtte
6061-T651-aluminium gir høy varmeledningsevne
Tilgjengelig i 3 U eller 6 U for Vita 46, Vita 48.2, VME og CPCI
Rask levering av 3D-printede CCA-er og rammer for kontroll av passform
Bestill og administrer ett delenummer for hele CCA-enheten – sett er tilgjengelige med kortlåser (Card-Loks), uttrekkere, kodingsnøkler, EMC-pakninger og termiske pads.
Gjengede innsatser sikrer bordfestene under ekstreme vibrasjonsforhold
Nedlastbare CAD-maler i samsvar med standarder – 3 U- og 6 U-maler er tilgjengelige for Vita 46, Vita 48.2, VME og CPCI
Fullstendige designtjenester, inkludert termisk analyse og ESD-emballasje – merking og emballering av komponenter etter behov.