Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Oversikt over konfiguratoren og ofte stilte spørsmål (FAQ)

Oversikt over konfiguratoren og ofte stilte spørsmål (FAQ)

rsz_1dys_3d_scene_varistar_cp.jpeg

VARISTAR CP NY

3D-konfigurator

Design ditt eget tilpassede, robuste elektronikk-/serverkabinett med stålramme og integrert elektromekanisk tilbehør.

rsz_dys_3d_scene_novastar.jpeg

NOVASTAR

3D-konfigurator

Design et spesialtilpasset skap med aluminiumsramme, ideelt for laboratorier og studio!

rsz_dys_3d_scene_front_panel.jpeg

FRONTPANEL

3D-konfigurator

Design et tilpasset frontpanel med ønskede håndtak, skruer, farger, utskjæringer, tekst og grafikk!

rsz_4dys_3d_scene_subrack.jpeg

MODULRAMME (SUBRACK)

3D-konfigurator

Design et tilpasset subrack for å oppfylle dine ønskede dimensjoner og miljøkrav!

• Prisene vises i utvalgte regioner

• 2D/3D/CAD-filer kan lastes ned når designet er ferdig

Alle konfiguratorer

Vi lanserer en ny generasjon konfiguratorer med et intuitivt grafisk brukergrensesnitt, dynamisk CAD-generering og full integrering i nettstedet uten ekstra programvareinstallasjon.

  • Ingen registrering nødvendig, men ekstra funksjoner for registrerte brukere.
  • Funksjonelt grafisk grensesnitt med dra og slipp i en umiddelbar 3D-visualisering.
  • Komponentbiblioteker gjør det enkelt å velge deler, og plausibilitetskontrollen sikrer gyldige resultater.
  • Modifikasjonsmodul for å legge til utskjæringer, med utskjæringsbibliotek og utskriftsalternativer.
  • Mer enn 30 CAD-filformater tilgjengelig for eksport, direkte åpning i CAD-programvare, smart 3D PDF teknisk spesifikasjon.
  • Etter at konfigurasjonen er lagret, sendes materialfakturaen inn i prosjektlisten på nettstedet med direkte priser og tilbudsforespørsel.
Digital Empowerment For Faster Results by nVent Schroff

Play

Generelle spørsmål

Må jeg alltid starte fra bunnen?

Nei, det er 3 måter å starte en sammenstilling på:

Fra bunnen

  • Ved å bruke snarveien på landingssiden vår, klikker du på Endre-knappen uten å ha valgt en dimensjon

Fra et katalogelement

  • Ved å gå til siden for artikkelbeskrivelse og klikke på Endre-knappen

Fra et lagret prosjekt

  • I prosjektlisten ved å klikke på Endre-knappen (bare tilgjengelig hvis tilbudsanmodningen ikke er sendt)
  • Klikk på Kopier-knappen i prosjektlisten

Jo mer detaljert du definerer produktet, jo nærmere det endelige produktet vil du komme i konfiguratoren

Hva er fordelene ved å bli registrert?

Ved å være registrert, får du tilgang til tilleggsfunksjoner som forenkler det daglige arbeidet:

  • Generering av tegninger/modeller i mer enn 30 filtyper
  • Konfigurasjon lagret i skymiljøet vårt, tilgjengelig når som helst fra hvor som helst
  • Sikret lagringsplass som bare er tilgjengelig for deg
  • Mulighet til å endre og/eller kopiere og/eller slette tidligere sammenstillinger
  • Flere prosjektlister kan administreres per kunde/applikasjon
  • Umiddelbar prissetting (*) eller rask tilbudsprosess
  • Automatisert tilordning av varenummer for å forenkle bestillingsprosessen

(*) bare tilgjengelig i enkelte regioner

Hvor lenge vil prosjektlisten min bli lagret?
  • Vi tilbyr gratis lagringsplass i 3 år for varer som ikke er bestilt.
  • Ingen begrensninger i prosjektantall.
  • Etter 3 år kontakter vi deg igjen for å sjekke om lagrede prosjekter fortsatt er gyldige, eller om vi kan slette dem.
Må jeg installere programvare på datamaskinen?
  • Nei, våre konfiguratorer må ikke installeres. De er alle nettbaserte verktøy, så ingen installasjon kreves.
  • Du kan enkelt få tilgang til våre konfiguratorer ved å bruke nettleseren din.
  • Det gjør at vi alltid kan tilby den siste versjonen med de mest avanserte funksjonene.
Kan jeg dele designen min med andre?

Ja, du kan enkelt dele konfigurasjonene ved å eksportere en teknisk spesifikasjon innenfor flere filformater som er vedlagt.

Hvordan laster jeg ned CAD-filene mine?

Når du er ferdig med å konfigurere og endre frontpanelet, finner du alternativet for å opprette CAD-filer under knappefunksjonene. CAD-filer er tilgjengelige i ulike formater – i 2D og 3D – og kan også lastes direkte inn i CAD-programvaren.

Hvor finner jeg stykklisten?

Stykklisten oppdateres i henhold til konfigurasjonen og vises øverst til høyre på skjermen.

Kan jeg se prisen?

Hvis du er registrert og logget på for de fleste produkter, får du en pris og et pristilbud umiddelbart.

Hva er ledetiden min?

Ledetiden er vanligvis 5–10 arbeidsdager, men kan variere avhengig av konfigurasjonens kompleksitet eller din geografiske plassering.

Hvordan kan jeg endre måling fra metrisk til britisk standard?

I alternativmenyen i konfiguratoren finner du radioknapper som gir deg muligheten til å bytte mellom metriske og britiske enheter.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Hvordan kan jeg samhandle med det grafiske brukergrensesnittet?

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.


 

EuropacPRO 3D-konfigurator for understell


 

3D-konfigurator på frontpanelet

Hvilken type frontpaneler er tilgjengelig?

Konfiguratoren gjør det mulig å konfigurere: fyllpaneler, plugin-enheter og hengslede paneler.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Er EMC-beskyttelse tilgjengelig?

Ja, pakninger i rustfritt stål eller tekstilpakninger for 75 og 85 grader er tilgjengelige for valg og tilføying til konfigurasjonen av frontpanelet.

Hvilket håndtak skal jeg velge?

Avhengig av behov kan du velge mellom statiske håndtak i trapesform, trapesformede uttrekkshåndtak, IEL/IET-håndtak eller et XL-håndtak.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Kommer frontpanelet mitt ferdigmontert?

Etter at du har konfigurert frontpanelet, kan du velge om du vil at enheten skal leveres til deg ferdigmontert, eller om du vil at den skal leveres i enkeltdeler slik at du kan montere den selv.

Novastar Cabinet 3D-konfigurator

Hvordan finner jeg ut hvilken ramme som er best?

Valget av ramme avhenger av forskjellige faktorer som innebygd belastning, 19-tommers felt, mekanisk belastning og festefunksjoner.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Hvilken IP-klassifisering kan jeg forvente?

Novastar er i stand til å håndtere IP40… For å gjøre dette, må du legge til et IP40-pakningssett i monteringen og bruke dekseldeler som passer til denne klassifiseringen (bøyde dører, innebygd toppdeksel, vanlig underplatedeksel…)

Hvordan kan jeg montere eksterne enheter?

De kraftige og universelle rammene drar nytte av T-muttersporet i de vertikale profilene sine. Disse sporene kan brukes til glidemuttere, som 27230-144, for å feste tilbehør som pendelarm og stikkontaktlister.

Hvordan kan jeg utvide monteringen?

Novastar-rammer kan plasseres side ved side eller til og med stables oppå hverandre.

Varistar CP-konfigurator

Hva er den gjennomsnittlige tiden for å konfigurere et Varistar CP-kabinett?

Det avhenger av kompleksiteten i konfigurasjonen, men de fleste kan fullføres innen 10 minutter.

Se følgende opplæringsvideoer

Hvilke funksjoner kan bli endret hvis jeg starter konfigurasjonen fra et forhåndskonfigurert standardkabinett?

Hvis et standardkabinett oppfyller dine krav til størrelse, EMC-skjerming og inntrengningsbeskyttelse, kan det brukes som grunnlag for konfigurasjonen for å spare tid.

På SKU-siden kan du klikke på knappen «TILPASS»-knappen for å begynne å endre standard stykkliste ved ikke bare å legge til 19-tommers utstyr, men også å bytte ut kledningsdeler med prosjektspesifikke deler.

Det som ikke kan endres, er dimensjoner, krav til vektbelastning, type ramme (statisk, mobil, seismisk), IP- og EMC-krav.

Hvilke produktalternativer støttes ikke i konfiguratoren?

De vanligste konfigurasjonene støttes av konfiguratoren, med unntak av:

  • Kabinetter med MILITÆR standard
  • Innebygde kabinetter
  • Kabinetter for samlokalisering
  • Radinneslutting
  • Varmevekslere for luft/vann – LHX- og SHX-porteføljen
Hvis et alternativ ikke er oppført i konfiguratoren, er det fortsatt mulig å velge det?

Ikke alle standardprodukter tilbys i konfiguratoren, og hvis det ikke finnes et standardprodukt, kan det hende en tilpasset løsning er mulig. Hvis du ikke finner det du leter etter, må du gjerne kontakte oss.

Er Varistar CP-kabinetter tilgjengelige forhåndsmontert og jordet?

Ja, Varistar CP-kabinetter leveres forhåndsmontert og jordet som standard. Kunder kan velge å ha kabinetter uten jording ved å velge «Jordingssett av typen → Ingen jordingssett» i den elektroniske konfiguratoren.

Kunder kan også bestille kledningsdeler og tilbehør separat, via nettstedet eller via salg.

Hvilke Varistar-størrelser tilbys i konfiguratoren?

Denne konfiguratoren støtter følgende dimensjoner, avhengig av applikasjonen.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Hva tilbyr konfiguratoren for interiørstyring?

Varistar CP tilbyr mye tilbehør som kan festes i forskjellige akser. Avhengig av bruksområdet kan innvendige komponenter monteres enten på rammen eller på 19-tommers glidefester samt på monteringspanelet. Tabellene nedenfor gir en kort oversikt over monteringsmulighetene.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Hva står «Xf»- og «c»-dimensjoner for?

Med Varistar har du muligheten til å plassere og flytte 19-tommers glidefester inni kabinettet for å dra nytte av ekstra plass foran og/eller bak for kablings- eller varmebehandlingsformål.

For å lette utvalget av tilbehør og sammensetning, må du definere utskjæringen du ønsker for front- og/eller bakre glidelåsmontasjer. Denne posisjonen fra forsiden og/eller baksiden heter «Xf»

Hvis du planlegger å ha to par med glidefester i kabinettet for å plassere dem, må vi vite hva du foretrekker mellom dimensjonene. Denne dimensjonen, kalt «c»-dimensjonen, vil bidra til å liste opp kompatibelt tilbehør.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Er ytelsestestrapporter tilgjengelige?

Testrapporter er tilgjengelige for:

Ressursbibliotek | nVent

Hvilket EMC-skjermingsnivå kan nås?

Varistar CP har flere konfigurasjoner testet per

-IEC 61587-3, testet opptil 3 GHz

  • Med standard heldekkende metallkledning
  • Med perforert dør
  • Med perforert toppdeksel
  • Med bunnplate med kabelinngang
  • For side-ved-side-konfigurasjon
  • Med dør med filtervifte

-En 61000-5-7, testet opptil 18 GHz

  • Med standard heldekkende metallkledning
  • Med dør med filtervifte

Hvis du vil finne testrapportene, klikker du her.

Hva er forskjellene mellom rammetypene?

For enkelhets skyld er tre rammetyper forhåndsdefinert for å oppfylle kravene til de fleste bruksområder. Her er en kort beskrivelse av hver type:

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.

Hva slags dører og håndtak tilbys?

Varistar CP tilbyr et bredt utvalg av dører og håndtak, avhengig av kravene du har til beskyttelse mot inntrenging og elektromagnetisk kompatibilitet.

Hvis du vil finne ut mer, klikker du her.