Kabelhåndtering Kabelhåndtering Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Adapter (2) Monteringssett (1) Brakett (5) Penselstripe (2) Skap/rackpanel (19) Kabelklemme (1) Cable Eye (14) Kabelstøtte (4) Kabelbånd (3) Kabelbrett (5) Klemme (8) Deksel (6) Frontpanel (8) Jordingssett (4) Guide (2) Borrelås og loopfeste (2) Monteringssett (2) Patch-panel (1) Støtte jernbane (13) Vis alle Vis mindre Produktfamilie Comline (1) Etsirack (1) Eurorack (7) Labrack (3) Novastar (5) Varistar (45) Varistar CP (11) Vis alle Vis mindre Type 19-tommers frontpanel (8) Kabelkanal (5) Kabelklemme (8) Kabelkanal (4) Kabelstige (2) Kabelpanel (13) Kabelstøttearm (2) Kabelstøtte, bakre montering (2) Kabelstøtte, sidemontering (9) Kabelbånd (2) Kabeltray-adapter (2) Fingersett (1) Jordingssett (4) Monteringsbrakett (2) Patch Panel, Cat 6 (1) Vertikal (1) Vis alle Vis mindre Farge Svart (4) Svart grå (31) Lysegrå (12) Arbeider med 19» tilfeller (8) Midtgang inneslutning (2) Kabinett (18) LSA+ Guide Rails (2) Utendørsskap (1) Varistar CP (17) Veggmonterte deksler (8) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 1U (6) 2U (4) 3U (2) 4U (2) 38U (2) 42U (4) 47U (3) 52U (4) Vis alle Vis mindre Bruk Materiale Aluminium (4) Gummi (2) Stål (76) Polyamid (10) Polypropylen (3) Polyetylen (1) PVC (3) Polyamid 6 (2) Polyamid 66 (3) Termoplastisk elastomer (1) Sinklegering (2) Vis alle Vis mindre Høyde 42.5mm (2) 42.6mm (2) 43.6mm (4) 44mm (3) 81.7mm (2) 88.1mm (2) 105mm (1) 446mm (1) 496mm (1) 604mm (1) 670mm (1) 915.5mm (1) 1019mm (1) 1800mm (2) 2000mm (4) 2200mm (3) 2450mm (4) Vis alle Vis mindre Bruk Montering Skrue foran (8) Fargekode RAL 7021 (34) RAL 7035 (9) Avslutt Aluminium-sinkbelagt (1) Eloksert (4) Pulverlakkert (45) Tinn belagt (8) Sinkbelagt (18) EMC-skjerming Nei (8) Lengde 39.5mm (1) 55mm (1) 80mm (1) 92mm (1) 100mm (1) 115mm (2) 466.4mm (1) 550mm (1) 666.4mm (1) 750mm (1) 766.4mm (1) 866.4mm (2) 966.4mm (2) 1000mm (1) 1066.4mm (2) 1200mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 95HP (8) Bredde 30mm (5) 31mm (1) 70mm (1) 75mm (1) 100mm (3) 110mm (6) 150mm (4) 250mm (3) 300mm (3) 483mm (8) 600mm (1) 800mm (4) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 1.5mm (8) 10mm (6) 59mm (1) 60mm (1) 70mm (1) 85.3mm (1) 92mm (1) 100mm (2) 103.2mm (1) 120.3mm (1) 120.8mm (1) 150mm (4) 170mm (1) 180mm (1) 250mm (3) 300mm (2) 587mm (1) 600mm (1) 800mm (1) 900mm (1) 1000mm (3) 1100mm (2) 1200mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Front finish Eloksert (1) Malt (7) Bakutførelse Ledende (1) Malt (7) Beskyttelsesgrad IP20 (3) Statisk belastning 2kg (1) 5kg (1) Vis alle Vis mindre BrukFilter1Filteret er brukt: 1Kategori: KabelhåndteringVis alle filtre (1) Underkategorier19-tommers kabelkanalDetaljerInnvendig kabelkanalDetaljerKabelfesteDetaljer